ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS548B23

アクティブ

4V ~ 16V、20A 、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Under Voltage Protection, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 30
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Under Voltage Protection, Undervoltage protection Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 30
WQFN-HR (VAN) 19 9 mm² 3 x 3
  • 4V ~ 16V 入力電圧範囲
  • 3.1V~5.3V の外部 VCC バイアスをサポート
  • 8.4mΩ および 3.3mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 20A 連続出力電流
  • 効率と放熱性能向けに最適化された 19 ピン WQFN-HR パッケージ
  • 内部フィードバックで ±1.25% の出力電圧精度、TJ =–40°C ~ 150°C
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 差動リモート センス
  • D-CAP4 による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 軽負荷時の高効率を実現する自動スキップ Eco モードを選択可能
  • バレー電流制限を でプログラム可能
  • 600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz、 で選択可能なスイッチング周波数
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • 過電圧および低電圧フォルト保護
  • 3mm × 3mm (0.4mm ピン ピッチ)、19 ピン QFN パッケージ
  • 12A TPS548A23 とピン互換
  • 4V ~ 16V 入力電圧範囲
  • 3.1V~5.3V の外部 VCC バイアスをサポート
  • 8.4mΩ および 3.3mΩ MOSFET (VVCC = 3.3V)
  • 20A 連続出力電流
  • 効率と放熱性能向けに最適化された 19 ピン WQFN-HR パッケージ
  • 内部フィードバックで ±1.25% の出力電圧精度、TJ =–40°C ~ 150°C
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 差動リモート センス
  • D-CAP4 による超高速負荷ステップ応答
  • すべての出力コンデンサでセラミック コンデンサの使用をサポート
  • 軽負荷時の高効率を実現する自動スキップ Eco モードを選択可能
  • バレー電流制限を でプログラム可能
  • 600kHz、800kHz、1.0MHz、1.2MHz、 で選択可能なスイッチング周波数
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • 過電圧および低電圧フォルト保護
  • 3mm × 3mm (0.4mm ピン ピッチ)、19 ピン QFN パッケージ
  • 12A TPS548A23 とピン互換

TPS548B23 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータ です。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。このデバイスは外部補償が不要のため使いやすく、外部部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータセンター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS548B23 デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、外部フィードバック用に ±1.0% のリファレンス電圧を備えており、内部リファレンス電圧を使用して ±1.25% の出力電圧精度に対応しています。このデバイスの特長は、正確な負荷およびライン レギュレーションと、Eco モードまたは強制連続導通モード (FCCM) 動作です。複数のピンストラップ オプションを使用して、過電流制限、フォルト応答、内部または外部のフィードバック、出力電圧の選択、スイッチング周波数、ソフト スタート時間を設定できます。

内蔵の 3.0V LDO は、VCC ピンを介して 3.1V~5.3V の外部電源でオーバードライブできるため、効率向上と消費電力低減を実現できます。

TPS548B23 デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。

TPS548B23 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP4 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータ です。この制御方式により、外部補償ネットワークを必要とせずに、出力電圧範囲全体にわたって低い最小オン時間と高速負荷過渡応答を実現できます。このデバイスは外部補償が不要のため使いやすく、外部部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータセンター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS548B23 デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、外部フィードバック用に ±1.0% のリファレンス電圧を備えており、内部リファレンス電圧を使用して ±1.25% の出力電圧精度に対応しています。このデバイスの特長は、正確な負荷およびライン レギュレーションと、Eco モードまたは強制連続導通モード (FCCM) 動作です。複数のピンストラップ オプションを使用して、過電流制限、フォルト応答、内部または外部のフィードバック、出力電圧の選択、スイッチング周波数、ソフト スタート時間を設定できます。

内蔵の 3.0V LDO は、VCC ピンを介して 3.1V~5.3V の外部電源でオーバードライブできるため、効率向上と消費電力低減を実現できます。

TPS548B23 デバイスは鉛フリー デバイスです。RoHS に準拠しています (適用除外なし)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TPS548A23 アクティブ 4V ~ 16V、12A 、同期整流降圧コンバータ Lower current equivalent

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS548B23 4V ~ 16V 入力、 20A 、リモートセンス 同期整流降圧 コンバータ 搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション概要 データ センター アプリケーションにおける TPS548B23 使用の利 点 (TPS548B28 との比較) (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション概要 在資料中心應用中使用 TPS548B23 與 TPS548B28 的優勢 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション概要 데이터 센터 애플리케이션에서 TPS548B23 사용 시 TPS548B28 대비 이점 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024年 10月 9日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS548B23EVM — TPS548B23 評価基板

TPS548B23 評価基板 (EVM) は、TPS548B23 デバイスを評価して把握するためのセットアップを迅速に実施するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板は、8V ~ 16V (公称 12V) の入力電圧範囲と、0.5V ~ 5.5V (デフォルト 1.0V) の出力電圧範囲で動作し、最大 20A の連続負荷電流を供給できます。TPS548B23 は、公称 12V のバスを使用し、1.0V (デフォルト) の安定化出力で最大 20A の負荷電流を供給します。TPS548B23EVM は複数のジャンパを搭載しており、CFG ピンで選択した多様な設定を迅速に構成し、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS548x23 SIMPLIS Model

SLVMED4.ZIP (603 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAN) 19 Ultra Librarian