ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS548D26

アクティブ

4V ~ 16V、40A 同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features UVLO Fixed Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0079 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features UVLO Fixed Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0079 Duty cycle (max) (%) 80
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² 6 x 5
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、40A の連続電流動作に対応
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の TJ で ±0.5% の VOUT 許容誤差
    • -40℃~125℃の TJ で ±1% の VOUT 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • SS ピンで内部ループ補償を選択可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 0.75ms~6ms の範囲でプログラム可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (PG)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能
  • 5mm × 6mm、37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、40A の連続電流動作に対応
  • 外部 5V バイアスのサポートにより効率向上、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の TJ で ±0.5% の VOUT 許容誤差
    • -40℃~125℃の TJ で ±1% の VOUT 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • SS ピンで内部ループ補償を選択可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 0.75ms~6ms の範囲でプログラム可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力 (PG)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能
  • 5mm × 6mm、37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ

TPS548D26 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS548D26 デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションと入力電圧レギュレーション、スキップ モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能です。

TPS548D26 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS548D26 デバイスは高集積降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。このデバイスは、スペースに制約のあるデータ センター アプリケーションに適した設計になっています。

TPS548D26 デバイスは、差動リモート センス、高性能の内蔵 MOSFET、動作時接合部温度の全範囲にわたって高精度 (±1%) の 0.6V 基準電圧を備えています。本デバイスは、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションと入力電圧レギュレーション、スキップ モードまたは FCCM 動作、プログラム可能なソフトスタートを特長としています。過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能でヒカップまたはラッチオフ応答を選択可能です。

TPS548D26 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS548D26 4V~16V 入力、40A 同期整流降圧コンバータ 、差動リモート検出 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 31日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024年 10月 9日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian