ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS560200-Q1

アクティブ

高性能 Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 17V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS629203-Q1 アクティブ 車載対応、SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00006 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00006 Duty cycle (max) (%) 65
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度範囲:グレード 1、-40℃~+125℃
    • HBM ESD 分類:H2
    • CDM ESD分類:C4B
  • モノリシック 0.95Ω ハイサイドおよび 0.33Ω ローサイド MOSFET を内蔵
  • 500mA の連続出力電流
  • 出力電圧範囲: 0.8V~6.5V
  • 0.8V の基準電圧、温度範囲全体にわたって ±1.3% の精度
  • 自動スキップ高性能 Eco-mode™により軽負荷時に高効率を実現
  • D-CAP2™モードにより高速な過渡応答が可能
  • 外部補償が不要
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • 2ms の内部ソフトスタート
  • プリバイアスした VOUT への安全なスタートアップ
  • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 8 ピンの MSOP パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度範囲:グレード 1、-40℃~+125℃
    • HBM ESD 分類:H2
    • CDM ESD分類:C4B
  • モノリシック 0.95Ω ハイサイドおよび 0.33Ω ローサイド MOSFET を内蔵
  • 500mA の連続出力電流
  • 出力電圧範囲: 0.8V~6.5V
  • 0.8V の基準電圧、温度範囲全体にわたって ±1.3% の精度
  • 自動スキップ高性能 Eco-mode™により軽負荷時に高効率を実現
  • D-CAP2™モードにより高速な過渡応答が可能
  • 外部補償が不要
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • 2ms の内部ソフトスタート
  • プリバイアスした VOUT への安全なスタートアップ
  • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 8 ピンの MSOP パッケージで供給

TPS560200-Q1 は、MOSFET を内蔵した 17V、500mA、低 Iq、適応型オン時間 D-CAP2 モードの同期整流モノリシック降圧コンバータであり、使いやすい 8 ピン MSOP パッケージに搭載されています。

TPS560200-Q1 を採用することで、各種最終製品の電源バス・レギュレータに対して、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には高性能 Eco-Mode 動作へシームレスに移行できます。

また TPS560200-Q1 には、POSCAP/SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサだけでなく、超低 ESR のセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~17V の VIN 入力で動作します。出力電圧は、0.8V~6.5V の範囲でプログラムできます。ソフト・スタート時間は 2ms 固定です。このデバイスは、8 ピン MSOP パッケージで供給されます。

TPS560200-Q1 は、MOSFET を内蔵した 17V、500mA、低 Iq、適応型オン時間 D-CAP2 モードの同期整流モノリシック降圧コンバータであり、使いやすい 8 ピン MSOP パッケージに搭載されています。

TPS560200-Q1 を採用することで、各種最終製品の電源バス・レギュレータに対して、コスト効率の優れた、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。本デバイスの主制御ループは、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られる D-CAP2 モード制御を使用しています。適応型オン時間制御により、重負荷時には PWM モード動作、軽負荷時には高性能 Eco-Mode 動作へシームレスに移行できます。

また TPS560200-Q1 には、POSCAP/SP-CAP などの低 ESR (等価直列抵抗) 出力コンデンサだけでなく、超低 ESR のセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~17V の VIN 入力で動作します。出力電圧は、0.8V~6.5V の範囲でプログラムできます。ソフト・スタート時間は 2ms 固定です。このデバイスは、8 ピン MSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS560200-Q1 4.5V~17V 入力、500mA 同期整流降圧コンバータ、高性能 Eco-mode™ 付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 6月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS560200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBA4A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-01168リファレンス デザインは、12V/48V車載システム用の4相、双方向DC/DCコンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン (MCU) を使用しています。LM5170-Q1 のサブシステムは電流制御のために平均電流フィードバックを使用し、C2000™ マイコンは電圧フィードバックを提供します。  こうした制御方式では、マルチフェーズ コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 ベース (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian