ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS561208

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、1A 出力、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS561246 アクティブ SOT563 封止、FCCM モード搭載、4.2V ~ 17V の入力電圧、1A、1.2MHz、同期整流降圧コンバータ Improved efficiency and higher switching frequency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Forced PWM, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0004 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS561201 および TPS561208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 1A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲0.76V~7V
  • パルス・スキップ・モード (TPS561201) または連続電流モード (TPS561208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56120x を使用するカスタム設計を作成
  • TPS561201 および TPS561208 140mΩ および 84mΩ FET 内蔵の 1A コンバータ
  • D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲0.76V~7V
  • パルス・スキップ・モード (TPS561201) または連続電流モード (TPS561208)
  • 580kHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
  • 帰還電圧精度:2% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1.0ms
  • WEBENCH Power Designer により、TPS56120x を使用するカスタム設計を作成

TPS561201 および TPS561208 は単純で使いやすい 1A 同期整流式降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS561201 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS561201 および TPS561208 は、6 ピン 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

TPS561201 および TPS561208 は単純で使いやすい 1A 同期整流式降圧コンバータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS561201 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS561201 および TPS561208 は、6 ピン 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDC) パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS562208 アクティブ FCCM モードの 4.5V ~ 17V 入力、2A 出力同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin compatible higher current product.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56120x 4.5V~17V 入力、1A、6 ピン SOT-23 パッケージ、同期整流式降圧電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 1日
アプリケーション・ノート How to do Co-Layout Between SOT-563 Package and SOT-236 Package (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 10日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS561208EVM-896 — TPS561208 2A 出力、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ評価基板

TPS561208 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、アダプティブオン時間対応、D-CAP2™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。D-CAP2 制御回路は、POSCAP、SP-CAP、セラミックなどの 低 ESR 出力キャパシタンス向けに最適化されており、外部補償なしで高速過渡応答が可能です。上限および下限側のスイッチング MOSFET がゲート ドライブ回路と一緒に TPS561208 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレイン ソース間オン抵抗によって、TPS561208 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS561208 PSpice Transient Model

SLVMC28.ZIP (822 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント オブ ロードのリファレンス デザイン

PoE (Power over Ethernet) を使用すると、データと同じイーサネット ケーブルで電力を供給でき、クロストーク、干渉、データ ストリームの破損の危険はありません。このリファレンス デザインでは、TI の DaVinci™ デジタル メディア プロセッサまたは種々のアプリケーション プロセッサをベースとした PoE または 12V アダプタを使用して電力を供給する IP ネットワーク カメラ用のエンド ツー エンドのパワー ツリーを紹介します。このパワー ツリーから、IP ネットワーク カメラの各種ペリフェラルに必要な以下のようなレールも得られます:イメージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21065 — セット トップ ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス デザイン

PMP21065 リファレンス デザインは、標準的な 12V DC 入力で動作し、現在のセットトップ ボックスで採用されている一般的な複数のレールを生成します。このデザインの主要な目的は、低コスト、小型サイズ、低スタンバイ電力、高い効率を特長とし、お客様が STB の消費電力に関する新しい規制ガイドラインに準拠できるようにすることです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian