TIDA-010034

IP ネットワーク カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント オブ ロードのリファレンス デザイン

TIDA-010034

設計ファイル

概要

PoE (Power over Ethernet) を使用すると、データと同じイーサネット ケーブルで電力を供給でき、クロストーク、干渉、データ ストリームの破損の危険はありません。このリファレンス デザインでは、TI の DaVinci™ デジタル メディア プロセッサまたは種々のアプリケーション プロセッサをベースとした PoE または 12V アダプタを使用して電力を供給する IP ネットワーク カメラ用のエンド ツー エンドのパワー ツリーを紹介します。このパワー ツリーから、IP ネットワーク カメラの各種ペリフェラルに必要な以下のようなレールも得られます:イメージ センサ、モーター制御、イーサネット PHY、RS485 インターフェイス、IR LED 照明、オーディオ、モーション センシング、アラーム インターフェイス。

特長
  • フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き TPS23755 IEEE802.3at PoE PD
    • タイプ 1 PoE 用の包括的な IEEE802.3at PD ソリューション
    • 1 次側レギュレーション (PSR)、周波数ディザリング、高度なスタートアップ機能を持つ内蔵フライバック コントローラ
    • 12V 出力で、効率 89% の PoE 給電のフライバック電力段
    • スムーズな遷移で 2 次側アダプタを優先制御
  • ダイオードの ORing なし:2 次側 ORing 用 TPS2121 パワー マルチプレクサで、アダプタ入力パスの消費電力を 88% 削減
  • 2 つのパワー ツリーを実装:
    • 高効率を実現:中間入力範囲の降圧コンバータを使用した 12V から PoL への変換
    • 低コスト用:低入力範囲の降圧コンバータを使用した 12V ~ 5V から PoL への変換
  • どちらのパワー ツリーも FPWM モード付き降圧コンバータを使用し、以下を実現:
    • 高速過渡応答により、MPU コアおよび DDR RAM に電力を供給するレールで動的な負荷スイッチングに対応
    • MPU コアや DDR RAM など許容範囲が狭い電圧レールでも低出力電圧リップル
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU687.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ08.PDF (1009 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ07.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ10.ZIP (6381 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA7.ZIP (564 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ09.PDF (3280 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ06.PDF (1025 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TLV62568ASOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5622014.5V ~ 17V 入力、2A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5612016 ピン SOT23 に封止、4.5V ~ 17V 入力、1A、同期整流降圧電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62569ASOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS542014.5V ~ 28 V 入力電圧、同期整流降圧 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV742P200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS2121シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23755フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD

データシート: PDF
DC/DC converters

TLV62568SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54202H4.5V ~ 28V 入力、2A 出力、同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS562208FCCM モードの 4.5V ~ 17V 入力、2A 出力同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5612084.5V ~ 17V 入力、1A 出力、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン 英語版 2019/02/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。