ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562200

アクティブ

SOT-23 封止、Advanced Eco-mode™ 搭載、17V 入力、2A、同期整流 降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Optimized with smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00023 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00023 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 122mΩ および 72mΩ FET を内蔵した TPS562200 - 2A コンバータ
  • 68mΩ および 39mΩ FETを内蔵した TPS563200 - 3A コンバータ」
  • D-CAP2™ 制御トポロジによる高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • スイッチング周波数:650kHz
  • 高度な Eco-mode パルス・スキップ
  • 低いシャットダウン電流:10µA 未満
  • 帰還電圧精度:1% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型の OVP、UVLO、および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1ms
  • TPS563252 を使用すると、小型パッケージで効率が向上し、周波数が高くなります
  • WEBENCH ツールによるカスタム設計を作成します
  • 122mΩ および 72mΩ FET を内蔵した TPS562200 - 2A コンバータ
  • 68mΩ および 39mΩ FETを内蔵した TPS563200 - 3A コンバータ」
  • D-CAP2™ 制御トポロジによる高速過渡応答
  • 入力電圧範囲:4.5V~17V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7V
  • スイッチング周波数:650kHz
  • 高度な Eco-mode パルス・スキップ
  • 低いシャットダウン電流:10µA 未満
  • 帰還電圧精度:1% (25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型の OVP、UVLO、および TSD 保護
  • 固定ソフト・スタート:1ms
  • TPS563252 を使用すると、小型パッケージで効率が向上し、周波数が高くなります
  • WEBENCH ツールによるカスタム設計を作成します

TPS562200 および TPS563200 は、シンプルで使いやすい 2A および 3A 同期整流降圧 (バック) コンバータで、6ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御トポロジを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562200 および TPS563200 は、高度な Eco-mode を搭載し、軽負荷動作中も高効率を維持します。1.6mm × 2.9mm の 6ピン SOT (DDC) パッケージで供給され、周囲温度 –40℃~85℃で仕様が規定されています。

TPS562200 および TPS563200 は、シンプルで使いやすい 2A および 3A 同期整流降圧 (バック) コンバータで、6ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御トポロジを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562200 および TPS563200 は、高度な Eco-mode を搭載し、軽負荷動作中も高効率を維持します。1.6mm × 2.9mm の 6ピン SOT (DDC) パッケージで供給され、周囲温度 –40℃~85℃で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS561201 アクティブ 6 ピン SOT23 に封止、4.5V ~ 17V 入力、1A、同期整流降圧電圧レギュレータ Pin-to-pin compatible lower current product (1 A)
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A Upgrade with improved performance, smaller package, and soft start or power good function
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ Upgrade with improved efficiency and smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56x200、4.5V~17V 入力、2A、3A 同期整流降圧型レギュレータ 6 ピン SOT-23 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 17日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors 2019年 12月 1日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016年 10月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS562200EVM-601 — TPS562200 17V 入力、2A 同期整流・降圧レギュレータ評価モジュール、SOT-23 パッケージ

The TPS562200 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2A synchronous step-down converter. The TPS562200 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS562200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMA14D.ZIP (113 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian