データシート
TPS562202
- 140mΩ および 84mΩ の FET を内蔵した 2A コンバータ
- D-CAP2™ モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.3 V~17 V
- 出力電圧範囲0.804 V~7 V
- 軽負荷時の ECO モード
- 580kHz のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:3µA 未満
- 帰還電圧精度: 2% (25°C)
- プリバイアス・スタートアップをサポート
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチ UVP および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1.2ms
TPS562202 は単純で使いやすい 2A 同期整流式降圧コンバータで、SOT563 パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小限の外付け部品で動作し、スタンバイ電流が小さくなるように最適化されています。
このスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562202 は ECO モードで動作することで、軽負荷動作中も高い効率を維持できます。TPS562202 は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給され、接合部温度 –40℃~125℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS562202 4.3V~17V 入力、2A、同期整流式降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 9月 18日 |
| アプリケーション・ノート | How to Co-Layout Three Common SOT-563 Package Pinouts (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 | PDF | HTML | 2021年 5月 17日 | |||
| 証明書 | TPS562202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS562202EVM — 4.5V ~ 17V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS562202 は、Eco-Mode に対応した、シンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータであり、SOT563-6 パッケージに封止済みです。TPS562202EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS562202 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS562202EVM は、4.5V ~ 17V の入力 (公称 12V) に対応し、2A 出力時に 1.05V の出力電圧を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-010231 — 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、太陽光発電システムで DC アークを検出できるように 4 チャネルのアナログ フロント エンドを実装しており、最大 1,000V の DC 電圧と最大 10A の電流をサポートします。アーク放電を検出するために、ソーラー パネルとインバータの間の DC 電流に存在する AC ノイズを分析します。この信号を電流トランスが取得し、アナログ フィルタ段はトランスの出力に対してコンディショニングを行います。その後、16 ビット ADC である ADC8363 がサンプリングを実行し、さらに C2000 リアルタイム マイコン (MCU) (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。