TPS563200
- 122mΩ および 72mΩ FET を内蔵した TPS562200 - 2A コンバータ
- 68mΩ および 39mΩ FETを内蔵した TPS563200 - 3A コンバータ」
- D-CAP2™ 制御トポロジによる高速過渡応答
- 入力電圧範囲:4.5V~17V
- 出力電圧範囲:0.76V~7V
- スイッチング周波数:650kHz
- 高度な Eco-mode パルス・スキップ
- 低いシャットダウン電流:10µA 未満
- 帰還電圧精度:1% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モード低電圧保護
- 非ラッチ型の OVP、UVLO、および TSD 保護
- 固定ソフト・スタート:1ms
- TPS563252 を使用すると、小型パッケージで効率が向上し、周波数が高くなります
- WEBENCH ツールによるカスタム設計を作成します
TPS562200 および TPS563200 は、シンプルで使いやすい 2A および 3A 同期整流降圧 (バック) コンバータで、6ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。
これらのスイッチ・モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP2 制御トポロジを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS562200 および TPS563200 は、高度な Eco-mode を搭載し、軽負荷動作中も高効率を維持します。1.6mm × 2.9mm の 6ピン SOT (DDC) パッケージで供給され、周囲温度 –40℃~85℃で仕様が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS56x200、4.5V~17V 入力、2A、3A 同期整流降圧型レギュレータ 6 ピン SOT-23 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 17日 |
| 技術記事 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | The Stability of a D-CAP2TM Converter with Different Kinds of Capacitors | 2019年 12月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016年 10月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS563200EVM-652 — TPS563200 4.5V~17V 入力 3A 同期整流降圧コンバータ、内蔵 FET 付き
The TPS563200 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563200 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR (...)
TPS563200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-010210 — GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
PMP40280 — 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。