PMP40280
双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン
PMP40280
概要
PMP40280 は、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。MCU TM4C123GH6PZ は充放電電流を設定し、バッテリ電圧と充放電電流をリアルタイムで監視します。環境温度が変化した場合に 0.1% の充放電電流精度を達成できるように、システム ゲイン誤差をキャリブレーションします。システムがどのような障害でも動作している場合、マイコンはパワー コンバータを無効にできます。通信は、標準 CAN バスによって行われます。
特長
- 電圧と電流の監視、および故障保護機能
- デジタル定電圧および電流ポイントの設定
- 電流精度 0.1% を満たすようキャリブレーション
- CAN インターフェイスを統合
- 電源ボードおよび測定用インターフェイスを予約
| 出力電圧オプション | PMP40280.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 11 |
| Vin(最大)(V) | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 4 |
| Iout(最大)(V) | 10 |
| 出力電力(W) | 40 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRP5.PDF (105 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD1E04U04 — HDMI 2.0 および USB 3.0 向け、0.5pF、±3.6V、±16kV ESD 保護ダイオード、0402 と 0201 の各パッケージに封止
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
CD4051B-Q1 — Automotive, 20V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, logic-level conversion
汎用マイコン
TM4C123GH6PZ — 80MHz、256kb フラッシュ、32kb RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP40280 Test Results | 2017/06/30 |