TPS563212
- 4.2V~18V の入力電圧
- 0.6V~7V の出力電圧
- 最大 3A の連続出力電流
- 最小スイッチ・オン時間:45ns
- 最大デューティ・サイクル:98%
- 高い効率
- 66mΩ および 33mΩ の MOSFET を内蔵
- 静止電流 120µA (標準値)
- きわめてフレキシブルで優れた使いやすさ
- Eco-mode または FCCM での動作を選択可能
- パワー・グッド・インジケータまたは外部ソフト・スタートを選択可能
- 高精度イネーブル入力
- 高い精度
- 基準電圧精度:±1% (25℃)
- スイッチング周波数許容値:±8.5%
- 小型ソリューション・サイズ
- 使いやすい内部補償
- SOT-5X3 パッケージ
- 外付け部品が最小限
- ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクル単位の電流制限
- ラッチなしの OVP、UVP、UVLO、TSDの保護
- WEBENCH Power Designer により、TPS563212 を使用するカスタム設計を作成
TPS563212 は 、コスト効率が優れた柔軟性の高い同期整流降圧コンバータで、Eco-mode 動作または FCCM (強制連続導通モード) 動作を選択できます。選択可能なパワー・グッド・インジケータまたは外部ソフト・スタートもMODE ピンにより設定できます。イネーブル・ピン、パワー・グッド・インジケータ、または外部ソフト・スタートを適切に設定することにより、電源シーケンスが可能になります。入力電圧範囲が 4.2V~18V と広く、12V や 15V など広い範囲にわたる一般的な入力レールに対応できます。 0.6V~7V の出力電圧範囲で、最大 3A の連続出力電流をサポートしています。
高度なエミュレート電流モード (AECM) 制御トポロジを使用することで、高速過渡応答と真の固定スイッチング周波数を実現します。スマート・ループ帯域幅制御を内蔵しているため、外付け補償は不要で、広い出力電圧範囲にわたって高速な過渡応答が得られます。
ハイサイド・ピーク電流にサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状態からデバイスを保護し、ローサイドのバレー電流制限により電流暴走を防止します。過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、UVLO 保護、サーマル・シャットダウンの下で、ヒカップ・モードがトリガされます。
このデバイスは、1.6mm × 2.1mm SOT-5X3パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS563212 4.2V~18V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ、SOT-5X3 パッケージ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 2月 2日 |
| アプリケーション・ノート | Transient Response Comparison of AECM with D-CAP2 and PCM Control | PDF | HTML | 2022年 12月 21日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Achieving Fast Load-Transient Response and Low EMI with the AECM DC/DC Control (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 | |||
| アプリケーション概要 | Benefit from Highly Flexible and Easy to Use DC/DC Solution | PDF | HTML | 2022年 1月 24日 | |||
| 証明書 | TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS563212EVM — TPS563212 SOT-583 封止、18V 入力、3A 出力、1200kHz、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS563212 は、Eco-Mode に対応しているほか、FCCM が選択できるシンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧コンバータであり、SOT-583 パッケージに封止済みです。TPS563212EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS563212 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS563212EVM は、4.2V ~ 18V の入力 (公称 12V) を受け入れ、3.3V の出力電圧で 3A を供給します。また、この評価基板 (EVM) は帰還ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。