TPS59640
- Intel IMVP-7 Serial VID (SVID) Compliant
- Supports CPU and GPU Outputs
- CPU Channel 1, 2, or 3 Phase
- Single-Phase GPU Channel
- Full IMVP-7 Mobile Feature Set Including Digital Current Monitor
- 8-Bit DAC with 0.250-V to 1.52-V Output Range
- Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
- VCORE Overshoot Reduction (OSR)
- VCORE Undershoot Reduction (USR)
- Accurate, Adjustable Voltage Positioning
- 8 Independent Frequency Selections per Channel (CPU/GPU)
- Patent Pending AutoBalance™ Phase Balancing
- Selectable 8-Level Current Limit
- 3-V to 28-V Conversion Voltage Range
- Two Integrated Fast FET Drivers w/Integrated Boost FET
- Internal Driver Bypass Mode for Use with DrMOS Devices
- Small 6 × 6 , 48-Pin, QFN, PowerPAD Package
The TPS51640A, TPS59640 and TPS59641 are dual-channel, fully SVID compliant IMVP-7 step-down controllers with two integrated gate drivers. Advanced control features such as D-CAP+ architecture with overlapping pulse support (undershoot reduction, USR) and overshoot reduction (OSR) provide fast transient response, lowest output capacitance and high efficiency. All of these controllers also support single-phase operation for light loads. The full compliment of IMVP-7 I/O is integrated into the controllers including dual PGOOD signals, ALERT and VR_HOT. Adjustable control of VCORE slew rate and voltage positioning round out the IMVP-7 features. In addition, the controllers' CPU channel includes two high-current FET gate drivers to drive high-side and low-side N-channel FETs with exceptionally high speed and low switching loss. The TPS51601 or TPS51601A driver is used for the third phase of the CPU and the GPU channel.
The BOOT voltage (VBOOT) on the TPS51640A and TPS59640 is 0 V. The TPS59641 is specifically designed for a VBOOT level of 1.1 V.
These controllers are packaged in a space saving, thermally enhanced 48-pin QFN. The TPS51640A is rated to operate from –10°C to 105°C. The TPS59640 and TPS59641 are rated to operate from –40°C to 105°C.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Dual-Channel (3-Phase CPU/1-Phase GPU) SVID, D-CAP+™ Step-Down IMVP-7 VCORE データシート (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS59640EVM-751 Evaluation Module User's Guide | 2012年 1月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00020 — Intel IMVP7 第 2 世代コア・モバイル(Core i7)・パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。