ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS60133

アクティブ

パワー グッド コンパレータ搭載、3 セルから入力、レギュレーション済みの 5V、150mA を生成、高効率チャージ ポンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS60150 アクティブ 2x2 SON 封止、140mA、5V、チャージ ポンプ Wider voltage range, smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.4 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Power good, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00006
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.4 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Power good, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00006
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • Up to 90% Efficiency From 2.7-V to 5.4-V Input Voltage Range Because of Special Switching Topology
  • Up to 300-mA Output Current (TPS60130 and TPS60131)
  • No Inductors Required, Low EMI
  • Regulated 5-V ±4% Output
  • Only Four External Components Required
  • 60-µA Quiescent Supply Current
  • 0.05-µA Shutdown Current
  • Load Disconnected in Shutdown
  • Thermally-Enhanced PowerPAD™ Package
  • Up to 90% Efficiency From 2.7-V to 5.4-V Input Voltage Range Because of Special Switching Topology
  • Up to 300-mA Output Current (TPS60130 and TPS60131)
  • No Inductors Required, Low EMI
  • Regulated 5-V ±4% Output
  • Only Four External Components Required
  • 60-µA Quiescent Supply Current
  • 0.05-µA Shutdown Current
  • Load Disconnected in Shutdown
  • Thermally-Enhanced PowerPAD™ Package

The TPS6013x step-up, regulated charge pump devices generate a 5-V ±4% output voltage from a 2.7-V to 5.4-V input voltage (three alkaline, NiCd, or NiMH batteries or one Lithium or Lilon battery). The output current is 300 mA for the TPS60130 and TPS60131, and 150 mA for the TPS60132 and TPS60133 devices, all from a 3-V input. Only four external capacitors are required to build a complete high efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 1.5× or doubler conversion mode. From a 3-V input, all ICs can start with full load current.

The TPS6013x step-up, regulated charge pump devices generate a 5-V ±4% output voltage from a 2.7-V to 5.4-V input voltage (three alkaline, NiCd, or NiMH batteries or one Lithium or Lilon battery). The output current is 300 mA for the TPS60130 and TPS60131, and 150 mA for the TPS60132 and TPS60133 devices, all from a 3-V input. Only four external capacitors are required to build a complete high efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 1.5× or doubler conversion mode. From a 3-V input, all ICs can start with full load current.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6013x Regulated 5-V, 300-mA High-Efficiency Charge Pump DC-DC Converters データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 12月 16日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​