ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS60150

アクティブ

2x2 SON 封止、140mA、5V、チャージ ポンプ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.14 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.14 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Regulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 固定出力電圧:5.0V
  • X2チャージ・ポンプ
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • 最大出力電流:140mA
  • 高さ0.8mmの2 × 2 QFNパッケージ
  • 無負荷状態(スキップ・モード)の標準静止時自己 消費電流:90μA
  • ハードウェア(ENAピン)によるイネーブル/ディス エーブル機能
  • ソフト・スタート内蔵
  • 低電圧ロックアウト保護を内蔵
  • 過熱および過電流保護を内蔵
  • アプリケーション
    • USB OTG
    • HDMI
    • ポータブル通信デバイス
    • PDA
    • PCMCIAカード
    • 携帯電話
    • ハンドヘルド・メータ

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 固定出力電圧:5.0V
  • X2チャージ・ポンプ
  • スイッチング周波数:1.5MHz
  • 最大出力電流:140mA
  • 高さ0.8mmの2 × 2 QFNパッケージ
  • 無負荷状態(スキップ・モード)の標準静止時自己 消費電流:90μA
  • ハードウェア(ENAピン)によるイネーブル/ディス エーブル機能
  • ソフト・スタート内蔵
  • 低電圧ロックアウト保護を内蔵
  • 過熱および過電流保護を内蔵
  • アプリケーション
    • USB OTG
    • HDMI
    • ポータブル通信デバイス
    • PDA
    • PCMCIAカード
    • 携帯電話
    • ハンドヘルド・メータ

TPS60150は、非安定化入力電圧から低ノイズ、低リップルの安定化出力電圧(5V)を生成する、スイッチド・キャパシタ方 式の電圧コンバータです。

5V出力は、小型の2×2 QFNパッケージで最大140mAの電流を供給できます。

負荷電流が標準値で8mAを下回ると、TPS60150はスキップ・モードで動作します。スキップ・モード動作では、静止時自己 消費電流が90µAに低減されます。

出力電圧の生成には3個の外付けコンデンサだけを必要とするため、PCB占有領域を小型化できます。

ソフト・スタート機能によって、パワーオンおよび電力過渡状態中の突入電流が制限されます。

TPS60150は、非安定化入力電圧から低ノイズ、低リップルの安定化出力電圧(5V)を生成する、スイッチド・キャパシタ方 式の電圧コンバータです。

5V出力は、小型の2×2 QFNパッケージで最大140mAの電流を供給できます。

負荷電流が標準値で8mAを下回ると、TPS60150はスキップ・モードで動作します。スキップ・モード動作では、静止時自己 消費電流が90µAに低減されます。

出力電圧の生成には3個の外付けコンデンサだけを必要とするため、PCB占有領域を小型化できます。

ソフト・スタート機能によって、パワーオンおよび電力過渡状態中の突入電流が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 5V/140mA チャージ・ポンプ・デバイス データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 5月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
技術記事 How to overcome automotive front-end design challenges PDF | HTML 2015年 9月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2010年 7月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 評価モジュール

The TPS60150EVM-359 facilitates evaluation of the TPS60150 150mA Charge Pump.

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10652 — システム・レベル・リファレンス・デザイン、30W ADAS システム用、すべての必要なオートモーティブ保護付

PMP10652 is a System optimized (CISPR 25 Class 3) 30W design for Surround View ADAS system.

The design has various protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Innovative Smart diode with very low Iq), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET) and is EMI (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian