PMP10652
車載用の保護を必要とする 30W ADAS システム向けのシステム レベル リファレンス デザイン
PMP10652
概要
PMP10652 は、システム最適化した(CISPR 25 Class 3)30W サラウンド ビュー ADAS システム向けのリファレンス デザインです。
このリファレンス デザインは、TVS を通じたロード ダンプ(ISO パルス試験)、逆電圧(Iq が非常に小さい革新的なスマート ダイオード)、OVP 保護機能付きのバッテリ切り離しスイッチなど各種の保護機能を内蔵しています。さらに、EMI 最適化により CISPR25 Class 3(全般)および 30MHz までの範囲で Class 5 伝導性 EMI 規格に対応しています。
入力電圧範囲は 4.5V ~ 30V で、20V で OVP が機能することから、ほとんどのコールド クランキング条件下で動作します。
LM74610 は、逆バッテリ保護の目的で使用されており、チャージ ポンプにより N チャネル FET を駆動し、バイパス電流を流す抵抗性経路を提供します。LM53603Q1 はフロント エンドの DC/DC 降圧コンバータとして使用されており、広い入力電圧範囲の同期整流降圧コンバータとして 2.2MHz のスイッチング周波数で動作するほか、最大 42V の過渡応答にも対応できます。TPS57114Q1 はコア電源を供給するために使用される高電流 2.2MHz スイッチング降圧コンバータです。LM26420 はデュアル 2.2MHz スイッチング降圧コンバータで、その他の必要な電源を生成するために使用されます。
LM3880 シーケンサは、パワーアップ/パワーダウン シーケンシングのあらゆる要件を満たします。
特長
- コールド クランクとスタート/ストップのほぼすべての要件に対応
- ISO パルス テストおよび CISPR 25 クラス 3 の伝導エミッション規格に準拠しており、AM/FM 両ラジオ帯域の試験に合格
- すべてのデバイスのスイッチング周波数が 2.1MHz (AM 帯域回避)
- スマート ダイオードによる逆極性保護機能
- OVP 付き直列故障保護 FET
- 統合シーケンサを使用した、パワーアップ/ダウン シーケンシング
| 出力電圧オプション | PMP10652.1 | PMP10652.2 | PMP10652.3 | PMP10652.4 | PMP10652.5 | PMP10652.6 | PMP10652.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.8 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vin(最大)(V) | 30 | 30 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 3 | 4 | 4 | .6 | .6 | .14 |
| 出力電力(W) | 9.9 | 9.9 | 4.8 | 4.8 | 1.08 | .9 | .7 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Other |
車載
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- リモート・グラフィックス処理機能を搭載した DLP ベース HUD
- リモート・グラフィックス処理機能を搭載した TFT ベース HUD
- ローカル・グラフィックス処理機能を搭載した TFT ベース HUD
- ローカル・グラフィックス処理機能を搭載した TFT ベース HUD
- ローカル・グラフィックス処理機能搭載、DLP ベース HUD
- ローカル・グラフィックス処理機能搭載、DLP ベース HUD
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 自動運転モジュール
- 車載ヘッド ユニット
- 車載用 eMirrors(電子ミラー)
- 透過式ウィンドウ・ディスプレイ
- 透過式ウィンドウ・ディスプレイ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10652 Test Results | 2015/08/10 |