ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61020

アクティブ

ダウンモード搭載、QFN-10 封止、調整可能、1.5A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 効率96%の同期式ブースト・コンバータ
  • 入力電圧が標準出力電圧を越えた時でも出力電圧はレ ギュレーションを続行
  • デバイス静止時電流 : 25μA (Typ)
  • 入力電圧範囲 : 0.9V~6.5V
  • 最大5.5Vの可変出力電圧、及び固定出力電圧
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ (アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷を切り離し
  • 過熱保護
  • 小型10ピンQFNパッケージ (3mm x 3mm)
  • Applications
    • 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテ リーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • カメラの白色LEDフラッシュ

  • 効率96%の同期式ブースト・コンバータ
  • 入力電圧が標準出力電圧を越えた時でも出力電圧はレ ギュレーションを続行
  • デバイス静止時電流 : 25μA (Typ)
  • 入力電圧範囲 : 0.9V~6.5V
  • 最大5.5Vの可変出力電圧、及び固定出力電圧
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
  • ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
  • 低EMIコンバータ (アンチリンギング・スイッチ内蔵)
  • シャットダウン時負荷を切り離し
  • 過熱保護
  • 小型10ピンQFNパッケージ (3mm x 3mm)
  • Applications
    • 1セル、2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテ リーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • カメラの白色LEDフラッシュ

TPS6102xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム ・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを 提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用 時セル電圧0.9Vから200mAを供給可能です。また、この製品は 3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/500mAを生成する のにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパ ルス幅変調(PWM)コントローラと最大の効率を実現するため同 期整流器を使用しています。負荷電流が低い時、コンバータは広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持するためパワー・セーブ ・モードになります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルに することができ、その場合コンバータは固定のスイッチング周波 数で動作します。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は 800mA/1500mA/1800mAに制限されています。

TPS6102xデバイスは、入力電圧が設定出力電圧を越えた時でも 出力電圧のレギュレーション状態を保持します。出力電圧は外付 けの抵抗デバイダによりプログラムされるか、もしくはチップ内 部で固定になっています。コンバータはバッテリーの浪費を最小 限に抑えるためディスエーブルにすることができます。シャット ダウン時負荷はバッテリーから完全に切り離されます。低EMIモ ードはリンギングを低減するのに使用され、コンバータが不連続 モードになった時の放射電磁エネルギーを低くします。このデバ イスは3 × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で供 給されています。

TPS6102xは、1セル/2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケ ル水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム ・ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューションを 提供する製品です。出力電流は1セルのアルカリ・バッテリー使用 時セル電圧0.9Vから200mAを供給可能です。また、この製品は 3.3Vまたはリチウム・イオン・バッテリーから5V/500mAを生成する のにも使用できます。ブースト・コンバータは、固定周波数のパ ルス幅変調(PWM)コントローラと最大の効率を実現するため同 期整流器を使用しています。負荷電流が低い時、コンバータは広 い負荷電流範囲にわたって高効率を維持するためパワー・セーブ ・モードになります。パワー・セーブ・モードはディスエーブルに することができ、その場合コンバータは固定のスイッチング周波 数で動作します。ブースト・スイッチの最大ピーク電流は 800mA/1500mA/1800mAに制限されています。

TPS6102xデバイスは、入力電圧が設定出力電圧を越えた時でも 出力電圧のレギュレーション状態を保持します。出力電圧は外付 けの抵抗デバイダによりプログラムされるか、もしくはチップ内 部で固定になっています。コンバータはバッテリーの浪費を最小 限に抑えるためディスエーブルにすることができます。シャット ダウン時負荷はバッテリーから完全に切り離されます。低EMIモ ードはリンギングを低減するのに使用され、コンバータが不連続 モードになった時の放射電磁エネルギーを低くします。このデバ イスは3 × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で供 給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 96%効率 同期式 ブースト・コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2008年 1月 17日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート TPS61020 Boost Converter Start-Up and Precharge 2010年 1月 28日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Factors That Determine Light Load PSM Switch Freq for TPS6102x Boost Converters 2006年 4月 21日
アプリケーション・ノート TPS6102x Boost Converter Down Conversion Mode 2004年 12月 16日
ホワイト・ペーパー A Step-Down Conversion Concept for a PWM-Mode Boost Converter 2003年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61020EVM-025 — TPS61020 評価モジュール

The TPS61020EVM-025 is an evaluation tool for the TPS61020 inductive step-up converter in QFN-10 package which can supply voltages up to 5.5V from a 0.9-V to 6.5-V input featuring an LDO down-mode regulating the output voltage even if the input voltage exceeds the output voltage level. The (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61020 TINA-TI Average Reference Design

SLIM029.TSC (128 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61020 TINA-TI Average Spice Model

SLIM030.TSM (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61020 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLIM028A.ZIP (33 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61020 TINA-TI Transient Start-up Reference Design (Rev. A)

SLIM027A.TSC (2579 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61020 TINA-TI Transient Steady State Reference Design (Rev. A)

SLIM026A.TSC (1256 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61020 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM039A.ZIP (225 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61020 PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLIM037A.ZIP (119 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS6102xVM Gerber Files

SLVC139.ZIP (92 KB)
リファレンス・デザイン

TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK — MSP430FR2633 マイコン CapTIvate 電子ロックとキーパッドのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、CapTIvate™ テクノロジーを搭載した単一の MSP430™ マイコン (MCU) に基づいた超低消費電力の静電容量式タッチパネルを提示します。自己容量および相互容量テクノロジーを使用することで、さまざまなヒューマン インターフェイスを使用できる eLock およびその他のアプリケーション向けに多機能静電容量式タッチ パネル (ボタンおよび近接センサ) を実現できます。さらに、このリファレンスデザインは、MSP430 CPU のデューティサイクル制御と、低消費電力モードとアクティブモードの切り換えによってバッテリ動作時間を延長する方法も示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian