TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

MSP430FR2633 マイコン CapTIvate 電子ロックとキーパッドのリファレンスデザイン

TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、CapTIvate™ テクノロジーを搭載した単一の MSP430™ マイコン (MCU) に基づいた超低消費電力の静電容量式タッチパネルを提示します。自己容量および相互容量テクノロジーを使用することで、さまざまなヒューマン インターフェイスを使用できる eLock およびその他のアプリケーション向けに多機能静電容量式タッチ パネル (ボタンおよび近接センサ) を実現できます。さらに、このリファレンスデザインは、MSP430 CPU のデューティサイクル制御と、低消費電力モードとアクティブモードの切り換えによってバッテリ動作時間を延長する方法も示します。

特長
  • 12 個のタッチ ボタンに加え、システムのウェイクアップと保護キー用に近接センサ 1 個を搭載
  • タッチ操作を示す 12 個の LED
  • タッチ フィードバックと ロック ステータスで使用できるハプティクスとビープ音
  • 超低スタンバイ消費電力
  • 耐湿性能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC04.PDF (6232 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO67.PDF (35 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO66.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO69.ZIP (549 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCS3.ZIP (206 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO68.ZIP (256 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO65.PDF (461 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62745VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61020ダウンモード搭載、QFN-10 封止、調整可能、1.5A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCS4 — TID_CAPTIVATE_ELOCK Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK MSP430FR2633 マイコン CapTIvate 電子ロックとキーパッドのリファレンスデザイン
ダウンロードオプション

TIDCCS4 TID_CAPTIVATE_ELOCK Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/10/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK MSP430FR2633 マイコン CapTIvate 電子ロックとキーパッドのリファレンスデザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccs4 or www.ti.com/lit/xx/tidccs4/tidccs4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCS4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CapTIvate™ E-Lock Design Guide 2016/11/07
ホワイト・ペーパー Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) 2019/11/12
技術記事 Rain on this touch panel parade won’t matter PDF | HTML 2016/11/28
その他の技術資料 CapTIvate Technology Guide 2016/07/19
ホワイト・ペーパー MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015/10/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON 64 ボタン静電容量タッチ・パネル、TI マイコン付き、CapTIvate テクノロジー使用、リファレンス・デザイン TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 静電容量式タッチ・サーモスタット・ユーザ・インターフェースのリファレンス・デザイン TIDM-CAPTOUCHEMCREF ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。