ホーム パワー マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS61061

アクティブ

輝度制御機能搭載、白色 LED 電源向け、19V、400mA スイッチ、1MHz 昇圧コンバータ

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 19 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 95 LED current per channel (mA) 50 Peak efficiency (%) 82 Topology Boost Features Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 19 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1200 Duty cycle (max) (%) 95 LED current per channel (mA) 50 Peak efficiency (%) 82 Topology Boost Features Load Disconnect During Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 8 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 過電圧/短絡保護回路内蔵LEDドライバ
  • 入力電圧範囲:2.7V~6.0V
  • フィードバック電圧:500mV/250mV
  • TPS61060:最大3個のLEDを駆動
  • TPS61061:最大4個のLEDを駆動
  • TPS61062:最大5個のLEDを駆動
  • イネーブル・ピンによるPWM輝度コントロール
  • ILEDピンによるデジタル輝度コントロール
  • 1MHzの固定スイッチング周波数動作
  • 内部パワーMOSFETスイッチ電流:400mA
  • シャットダウン時LEDを電源から遮断
  • 最小220nF(0.22µF)の小型出力コンデンサで動作
    可能
  • 最大効率:80%
  • 8ピンNanoFreeTMパッケージ(チップスケール、
    CSP)
  • QFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • Applications
    • 白色LEDドライバ
    • 携帯電話
    • PDA、ポケット・タイプPC、スマート・フォン
    • デジタル・スチル・カメラ
    • 携帯機器

PowerPAD、NanoFreeはテキサス・インスツルメンツの商標です。

  • 過電圧/短絡保護回路内蔵LEDドライバ
  • 入力電圧範囲:2.7V~6.0V
  • フィードバック電圧:500mV/250mV
  • TPS61060:最大3個のLEDを駆動
  • TPS61061:最大4個のLEDを駆動
  • TPS61062:最大5個のLEDを駆動
  • イネーブル・ピンによるPWM輝度コントロール
  • ILEDピンによるデジタル輝度コントロール
  • 1MHzの固定スイッチング周波数動作
  • 内部パワーMOSFETスイッチ電流:400mA
  • シャットダウン時LEDを電源から遮断
  • 最小220nF(0.22µF)の小型出力コンデンサで動作
    可能
  • 最大効率:80%
  • 8ピンNanoFreeTMパッケージ(チップスケール、
    CSP)
  • QFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • Applications
    • 白色LEDドライバ
    • 携帯電話
    • PDA、ポケット・タイプPC、スマート・フォン
    • デジタル・スチル・カメラ
    • 携帯機器

PowerPAD、NanoFreeはテキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS61060/61/62は、白色LEDを最大5個まで駆動できる定電流 出力の高周波同期整流方式ブースト・コンバータです。安全性が 保たれるよう、このデバイスには過電圧保護機能及び出力がグ ランドと短絡した場合の高度な短絡保護機能が内蔵されていま す。デバイスは1MHzの固定スイッチング周波数で動作するため、 外付け部品を小型化にし、発生する可能性のあるEMIの問題を 単純化することができます。このデバイスには3種類の過電圧保 護スレッシュホールド(14V/18V/23V)の製品が用意されている ため、電圧定格の低い、安価で小型の出力コンデンサが使用可 能です。LED電流の初期値は外付け検出抵抗Rsで設定され、ま た、フィードバック電圧はILEDピンの構成により500mVまたは 250mVにレギュレーションされます。ILEDピンに単純なデジタ ル信号を加えることでデジタルでの輝度コントロールを行うこ とができます。もう一つの方法として、LEDの輝度コントロー ルにイネーブル・ピンに最大1kHzのPWM信号を印加することも できます。シャットダウン時、LEDに流れる漏れ電流を回避す るため出力は入力から切り離されます。

TPS61060/61/62は、白色LEDを最大5個まで駆動できる定電流 出力の高周波同期整流方式ブースト・コンバータです。安全性が 保たれるよう、このデバイスには過電圧保護機能及び出力がグ ランドと短絡した場合の高度な短絡保護機能が内蔵されていま す。デバイスは1MHzの固定スイッチング周波数で動作するため、 外付け部品を小型化にし、発生する可能性のあるEMIの問題を 単純化することができます。このデバイスには3種類の過電圧保 護スレッシュホールド(14V/18V/23V)の製品が用意されている ため、電圧定格の低い、安価で小型の出力コンデンサが使用可 能です。LED電流の初期値は外付け検出抵抗Rsで設定され、ま た、フィードバック電圧はILEDピンの構成により500mVまたは 250mVにレギュレーションされます。ILEDピンに単純なデジタ ル信号を加えることでデジタルでの輝度コントロールを行うこ とができます。もう一つの方法として、LEDの輝度コントロー ルにイネーブル・ピンに最大1kHzのPWM信号を印加することも できます。シャットダウン時、LEDに流れる漏れ電流を回避す るため出力は入力から切り離されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 定電流出力LEDドライバ(デジタル/PWM輝度コントロール) データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2006年 11月 6日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート TPS61060/61/62: Single-Wire Digital Brightness Control 2006年 5月 5日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ガーバー・ファイル

TPS6106xVM Gerber Files

SLVC135.ZIP (112 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDC-ZLIGHT2-W — ホーム オートメーション/ビル オートメーション向けに ZigBee で接続されたシンプルな調光白色 LED 照明

この設計は、ワイヤレス制御の USB 電源ライトを特長としています。4 個の白色 LED は、TPS61061 LED ドライバで駆動される 1 つのストリングに接続され、その後、CC2531 ZigBee ワイヤレス マイコンで制御されます。このため、ネットワーク接続型の照明ネットワークと IoT (モノのインターネット) システム アプリケーションに適した、低コストで高効率のソリューションを実現できます。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian