ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61085

アクティブ

18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Features Enable, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00007 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Features Enable, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00007 Duty cycle (max) (%) 90
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 入力電圧範囲:2.3V~6V
  • スイッチ電流2.0Aの18.5V昇圧コンバータ
  • 選択可能なスイッチング周波数 650kHz/1.2MHz
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 過熱シャットダウン
  • 低電圧ロックアウト
  • 8ピンMSOPパッケージ
  • 8ピンTSSOPパッケージ
  • 入力電圧範囲:2.3V~6V
  • スイッチ電流2.0Aの18.5V昇圧コンバータ
  • 選択可能なスイッチング周波数 650kHz/1.2MHz
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 過熱シャットダウン
  • 低電圧ロックアウト
  • 8ピンMSOPパッケージ
  • 8ピンTSSOPパッケージ

TPS61085は、最大18.5Vの出力電圧を供給できる2.0A、0.13Ωの昇圧スイッチを内蔵した、高周波スイッチング、高効 率のDC/DCコンバータです。切り替え可能な650kHzと1.2MHzのスイッチング周波数により、外部部品に小型のインダクタおよ びコンデンサを使用でき、高速の過渡応答が得られます。外部位相補償により、特定の条件に対応してアプリケーションを最適 化できます。ソフト・スタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。

TPS61085は、最大18.5Vの出力電圧を供給できる2.0A、0.13Ωの昇圧スイッチを内蔵した、高周波スイッチング、高効 率のDC/DCコンバータです。切り替え可能な650kHzと1.2MHzのスイッチング周波数により、外部部品に小型のインダクタおよ びコンデンサを使用でき、高速の過渡応答が得られます。外部位相補償により、特定の条件に対応してアプリケーションを最適 化できます。ソフト・スタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 650kHz/1.2MHz、18.5V 昇圧型DC/DCコンバータ データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 1月 20日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Design of the Adjustable Vout Boost Circuit 2019年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 2018年 7月 17日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
アプリケーション・ノート AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Low Cost 1W Isolated Power Supply Solution with TPS61085 2012年 6月 26日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61085EVM-355 — TPS61085 評価モジュール

The TPS61085EVM-355 facilitates evaluation of the TPS61085 650kHz/1.2MHz, 18.5V step-up DC-DC converter. Supplied from an 2.3V to 6V input voltage, the EVM generates an output voltage of 12V with a maximum switch current of 2.0A minimum.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61085 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM553.TSC (546 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61085 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM554.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61085 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM133B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス プラントにおけるハイブリッド特性を考慮し、本リファレンス デザインは、既存のフィールド バス技術を、Sitara™ AM57x プロセッサのプログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) に基づくリアルタイム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0078 — AM572x 向け OPC UA データ アクセス サーバーのリファレンス デザイン

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture:オープン プラットフォーム通信、統合アーキテクチャ) は、インダストリ 4.0 の体系下で相互接続されているすべてのマシンの間で相互運用性と通信を実現する設計を採用した、産業用 M2M (マシン ツー マシン、機械の相互接続) プロトコルです。このリファレンス デザインは、Matrikon OPC™ の OPC UA サーバー開発キット (SDK) を使用して、何らかのプロジェクトまたは設計に組み込まれた形で動作する OPC UA データ アクセス (DA) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ