TIDEP-0075

PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン

TIDEP-0075

設計ファイル

概要

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス プラントにおけるハイブリッド特性を考慮し、本リファレンス デザインは、既存のフィールド バス技術を、Sitara™ AM57x プロセッサのプログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) に基づくリアルタイム イーサネット ネットワークに移行するための重要な役割を果たします。この デザインは、AM572x で PROFIBUS マスターと PROFINET IRT デバイスを動作させるほか、ARM Cortex-A15 コアで複数のプロトコル スタックを同時に実行し、さらに 2 個の PRU-ICSS のそれぞれで全体的な PROFINET スイッチと PROFIBUS フレーム ハンドラを実行する方法を実証します。この移行方式は一般的に、他のフィールドバスや産業用プロトコルにも適しています。

特長
  • PROFIBUS:サイクリック PROFIBUS-DP (DPV0)、および非周期的サービスを実施するための DP (DPV1) の拡張により、9.6Kbaud (kbps) ~ 12Mbaud の転送速度をサポート
  • PROFINET IRT:250μs という最小のサイクル時間で、Conformance class A、B、C それぞれの機能に対応
  • PROFIBUS マスターと PROFINET IRT デバイスを同時にサポート
  • PROFIBUS マスターと PROFINET IRT の間で、簡素化したプロトコル変換
  • Processor-SDK-RTOS を基盤として組み込まれている、Sitara プロセッサ対応の PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW を活用し
  • TMDXIDK5728 ボードを使用してテスト済みであり、技術資料、ソフトウェア、デモ アプリケーション、ハードウェア設計ファイルが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCU0.PDF (10313 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISO1176Tトランス ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5726Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS6108518.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM9102低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G00シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T244デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH4311.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659037ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5716Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS630102A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693-ADJイネーブル搭載、500mA、10V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S016ポータブル アプリケーション向け、バリュー ライン、HDMI コンパニオン チップ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5718Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2065Dアクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、96mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス プラントにおけるハイブリッド特性を考慮し、本リファレンス デザインは、既存のフィールド バス技術を、Sitara™ AM57x プロセッサのプログラマブル リアルタイム ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) に基づくリアルタイム (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSICE3359 AM3359 産業用通信エンジン

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Industrial Communications Gateway PROFINET® IRT to PROFIBUS® Reference Design 2017/03/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。