データシート
TPS61161A
- 入力電圧範囲: 2.7V~18V
- LED断線過電圧保護(TPS61160A): 26V
LED断線過電圧保護(TPS61161A): 38V - 基準電圧200mV、精度±2%
- PWMインターフェイスによる輝度制御
- ソフトスタート機能内蔵
- 最高効率90%
- サーマル・パッド付き2mm × 2mm × 0.8mmの6ピンWSONパッケージ
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯用メディア・プレーヤー
- UMD (Ultra Mobile Device)
- GPS受信機
- メディア・フォーム・ファクタ・ディスプレイ用の白色LEDバックライト
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61160A/61Aは、定格40VのスイッチFETを搭載した、直列LEDを駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルが低減され、変換効率が改善し、小型の外付け部品を使用できます。
デフォルトの白色LED電流は外付けのセンサ抵抗Rsetにより設定され、フィードバック電圧は代表的なアプリケーションに示すように200mVにレギュレートされます。LED電流は、動作時にCTRLピンに印加されるパルス幅変調(PWM)信号によって制御可能で、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。PWM調光モードでは、TPS61160A/61AはLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能を内蔵しています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160A/61Aをディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。
TPS61160A/61Aは、サーマル・パッドをもつ2mm × 2mmの小型WSONパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6116xA 白色LEDドライバ、PWM輝度制御付2mm × 2mm WSONパッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 8月 23日 |
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| その他の技術資料 | Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies | 2001年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。