TPS61193
- 入力電圧動作範囲:4.5V~40V
- 3 つの高精度電流シンク
- 電流マッチング 1% (標準値)
- チャネルごとに最大 100mA の LED ストリング電流
- 出力を外部で結合し、大電流を供給可能
- 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
- LED ストリング電力用の昇圧 / SEPIC を内蔵
- 出力電圧:最大 45V
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- 拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 広範なフォルト検出機能
- フォルト出力
- 入力電圧 OVP、UVLO、OCP
- 開放および短絡 LED フォルトの検出
- サーマル・シャットダウン
- 外付け部品数が最小限
space
TPS61193 は、高効率、低 EMI の使いやすい LED ドライバであり、広範なアプリケーションを柔軟にサポートできます。このデバイスには 3 つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
TPS61193 に搭載されている DC/DC は、昇圧と SEPIC の両方のモードで動作をサポートします。このコンバータには、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI 制御のため、DC/DC コンバータはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。
TPS61193 は、4.5V~40V の広い入力電圧範囲に対応しているため、各種のアプリケーションを確実にサポートできます。TPS61193 には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスは、100Hz の入力 PWM 周波数において、10,000:1 の PWM 輝度調光比をサポートします。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61193 高性能、3 チャネル LED ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 |
| アプリケーション・ノート | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61193EVM — TPS61193 3 チャネル LED ドライバ評価モジュール
The TPS61193EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The TPS61193EVM uses the TPS61193 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency. Information about output (...)
TPS61193 Boost and SEPIC Unencrytped PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS61193 TINA-TI Boost Startup Reference Design
TPS61193 TINA-TI Boost Steady State Reference Design
TPS61193 TINA-TI SEPIC Startup Reference Design
TPS61193 TINA-TI SEPIC Steady State Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。