ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62133A-Q1

アクティブ

3X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™トポロジ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧範囲: 3~17V
  • 出力電圧を0.9~6Vの範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流: 17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62150A-Q1とピン互換
  • 3×3mmのVQFN-16パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerで、TPS62130A-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧範囲: 3~17V
  • 出力電圧を0.9~6Vの範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流: 17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62150A-Q1とピン互換
  • 3×3mmのVQFN-16パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerで、TPS62130A-Q1を使用するカスタム設計を作成

TPS6213XA-Q1デバイスは簡単に使用できる同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6Vの出力電圧で、3Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセービング・モードでは、VINからの静止電流が約17µAとなります。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは、3×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージで供給されます。

TPS6213XA-Q1デバイスは簡単に使用できる同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6Vの出力電圧で、3Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセービング・モードでは、VINからの静止電流が約17µAとなります。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは、3×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62130A-Q1 アクティブ TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ Same product with an adjustable-output voltage.
TPS62153A-Q1 アクティブ 3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V 1A 車載降圧コンバータ Pin-to-pin 1-A product with the same fixed-output voltage.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6213xA-Q1 3V~ 17V、3A降圧型コンバータ、DCS-Control™搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 2月 1日
アプリケーション・ノート Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 PDF | HTML 2022年 12月 13日
機能安全情報 TPS6213x-Q1 Functional Safety FIT and Failure Mode Distribution 2020年 1月 27日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62133A-Q1 PSpice Transient Model

SLVMAM9.ZIP (67 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01412 — ゲートウェイおよびボディ コントロール モジュールの車載マイクロコントローラ用電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインはディスクリート電源であり、Freescale™ MPC5748G マイコンの性能を示します。このリファレンス デザインは、5 個の DC/DC コンバータのみを使用し、PMIC を使用する場合よりフレキシビリティとスケーラブルな設計を提供します。ゲートウェイや中央のボディ コントロール モジュールなど、各種の車載用アプリケーションに対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian