TIDA-00271

ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

TIDA-00271

設計ファイル

概要

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as data outputs to a processing ECU.  Camera or other sensor modules connected through the coax connector (SMB standard) are powered directly via the coaxial cable (power over coax) from the interconnect board. Because of an independent complete power solution for all ICs and power over coax on board, a single car battery or similar wide voltage supply can be directly connected to the power connector on the ADAS Sensor Interconnect Board. An on-board uC and LIN interface allow control and configuration of the Interconnect board as well as plug-and-play operation.

特長
  • 3 High Speed FPD-III serial inputs each supporting a camera with bidirectional control, power and video link on a single coax cable with up to 1.4Gbps
  • Supplies up to 3 remote camera modules via power over coax (5V or 8V selectable)
  • Additional FPD-III serial input supporting a remote radar module with bidirectional control and 3Gbps data using STP cable
  • Built in self test (BIST) of all 4 serial inputs
  • Module can be supplied with a single voltage or directly from the car battery
  • This circuit is tested and includes Design considerations
  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

    設計ファイルと製品

    設計ファイル

    すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

    TIDU507.PDF (331 KB)

    効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

    TIDRAA0.PDF (228 KB)

    設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

    TIDC587.ZIP (4203 KB)

    PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

    TIDRA74.PDF (1609 KB)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    製品

    設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

    DC/DC コンバータ

    TPS62153A-Q13x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V 1A 車載降圧コンバータ

    データシート: PDF
    DC/DC コンバータ

    TPS62160-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

    データシート: PDF
    DC/DC コンバータ

    TPS55340-Q1AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ

    データシート: PDF | HTML
    LIN トランシーバ

    SN65HVDA100-Q1LIN 物理層インターフェイス

    データシート: PDF | HTML
    DC/DC コンバータ

    TPS62133A-Q13X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載降圧コンバータ

    データシート: PDF
    プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

    TS3USB221A-Q1車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

    データシート: PDF | HTML
    FPD-Link SerDes

    DS90UB914A-Q125 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ

    データシート: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430F227432KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

    データシート: PDF
    I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

    PCA9306-Q1車載、2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

    データシート: PDF | HTML
    反転バッファとドライバ

    SN74AHC1G04-Q1車載、シングル、2V ~ 5.5V インバータ

    データシート: PDF | HTML
    シャント電圧リファレンス

    TLVH431A-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

    データシート: PDF
    車載 LED ドライバ

    TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

    データシート: PDF
    アナログ電流センス アンプ

    INA200-Q1AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

    データシート: PDF | HTML
    FPD-Link SerDes

    DS90UB926Q-Q1双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ

    データシート: PDF | HTML
    USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

    TPS2553-Q1車載対応、0.075 ~ 1.3A 調整可能ILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー スイッチ

    データシート: PDF | HTML
    DC/DC コンバータ

    TPS621722x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ

    データシート: PDF | HTML

    開発の開始

    ソフトウェア開発

    ファームウェア

    TIDC586 — TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    リファレンス・デザイン
    TIDA-00271 ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用
    ダウンロードオプション

    TIDC586 TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 2014/08/25
    ハードウェア開発
    リファレンス・デザイン
    TIDA-00271 ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc586 or www.ti.com/lit/xx/tidc586/tidc586.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC586. Please update any bookmarks accordingly.

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * 試験報告書 TIDA-00271 Test Images 2014/08/26
    ユーザー・ガイド TIDA-00271 Design Considerations 2014/08/26

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。