ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62153A-Q1

アクティブ

3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V 1A 車載降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™トポロジ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード:動作時接合部温度範囲 –40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値 +5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62130A-Q1 とピン互換
  • 3mm × 3mm、VQFN-16 パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS62150A-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード:動作時接合部温度範囲 –40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値 +5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62130A-Q1 とピン互換
  • 3mm × 3mm、VQFN-16 パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS62150A-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPS62150A-Q1 は、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6V の出力電圧で、1A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは 3 × 3mm の 16 ピン VQFN パッケージ (RGT) で供給されます。

TPS62150A-Q1 は、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6V の出力電圧で、1A までの出力電流を連続的にサポートします (100% デューティ・サイクル・モード時)。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンスも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは 3 × 3mm の 16 ピン VQFN パッケージ (RGT) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62133A-Q1 アクティブ 3X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載降圧コンバータ This product is pin-to-pin, 3-A product and has the same 5-V fixed VOUT.
TPS62150A-Q1 アクティブ TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ The same product with an adjustable-output voltage.
TPS62152A-Q1 アクティブ DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A、降圧コンバータ The same product with a 3.3-V fixed-output voltage.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6215xA-Q1 3V~17V、1A 降圧型コンバータ、DCS-ControlTM 搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 1月 7日
アプリケーション・ノート Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 PDF | HTML 2022年 12月 13日
機能安全情報 TPS6215xA-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 27日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62153A-Q1 PSpice Transient Model

SLVMAN0.ZIP (66 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00271 — ADAS センサ・インターコネクト、リファレンス・デザイン・ボード、リモート・カメラ、及び、レーダ・モジュール用

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian