ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62441

アクティブ

QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、1A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RQR) 14 6.21 mm² 2.7 x 2.3
  • 機能安全対応
  • 出力電圧:0.6V~5.5V デュアル・チャネル
  • 出力電流:1A/1A、2A/2A、3A/1A
  • 2.75V~6V の入力電圧範囲
  • 帰還電圧精度:1% (PWM 動作)
  • T J = -40℃~+150℃
  • 2 つの高精度イネーブル入力により以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • ウィンドウ・コンパレータによる 2 つのパワー・グッド出力
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 外部クロックへの周波数同期も可能
  • スペクトラム拡散クロック供給も可能
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 最大 200µF の補償ネットワークを選択可能
  • 静止電流:22µA
  • 180° 位相シフト動作
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2.3mm × 2.7mm QFN パッケージ
  • 機能安全対応
  • 出力電圧:0.6V~5.5V デュアル・チャネル
  • 出力電流:1A/1A、2A/2A、3A/1A
  • 2.75V~6V の入力電圧範囲
  • 帰還電圧精度:1% (PWM 動作)
  • T J = -40℃~+150℃
  • 2 つの高精度イネーブル入力により以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • ウィンドウ・コンパレータによる 2 つのパワー・グッド出力
  • 可変スイッチング周波数:1.8MHz~4MHz
  • 外部クロックへの周波数同期も可能
  • スペクトラム拡散クロック供給も可能
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 最大 200µF の補償ネットワークを選択可能
  • 静止電流:22µA
  • 180° 位相シフト動作
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2.3mm × 2.7mm QFN パッケージ

TPS6244x はピン互換のデュアル 1A、デュアル 2A および 3A/1A、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。このデバイスは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。これらのデバイスは、モーター・ドライブやロボットなどの産業用アプリケーション向けに設計されています。抵抗の低いスイッチにより、高い周囲温度でも、最大 3A の連続出力電流、最大 4A の合計出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、 TPS6244x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。 TPS6244x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているので、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS6244x は可変電圧バージョンとして供給され、VQFN パッケージに搭載されています。

TPS6244x はピン互換のデュアル 1A、デュアル 2A および 3A/1A、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。このデバイスは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。これらのデバイスは、モーター・ドライブやロボットなどの産業用アプリケーション向けに設計されています。抵抗の低いスイッチにより、高い周囲温度でも、最大 3A の連続出力電流、最大 4A の合計出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、 TPS6244x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。 TPS6244x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているので、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS6244x は可変電圧バージョンとして供給され、VQFN パッケージに搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS62441-Q1 アクティブ 車載対応、周波数調整可能、2.75V ~ 6V、デュアル、1A 出力、降圧コンバータ Pin-to-pin solution AEC-Q100 qualified for automotive applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62442 アクティブ QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、降圧コンバータ Higher current option, flexiblity to increase current based on application need without changing the layout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6244x 可変周波数、1% 精度、QFN パッケージ、2.75V~6V、デュアル・チャネル降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 6日
機能安全情報 TPS6244x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 2.75V ~ 6V、デュアル降圧コンバータの評価基板

TPS6244x-Q1 デバイスは、高周波のデュアル同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率でデュアル降圧変換を行うことを主眼としています。内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。このデバイスは、ピンを含めたサイズが 2.7mm×2.3mm の VQFN パッケージで供給されます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62441 and TPS62441-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM821.ZIP (298 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQR) 14 Ultra Librarian