TPS62442EVM-122

TPS6244x-Q1 2.75V ~ 6V、デュアル降圧コンバータの評価基板

TPS62442EVM-122

ご注文はこちら

概要

TPS6244x-Q1 デバイスは、高周波のデュアル同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率でデュアル降圧変換を行うことを主眼としています。内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。このデバイスは、ピンを含めたサイズが 2.7mm×2.3mm の VQFN パッケージで供給されます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
  • デュアル出力電圧を 0.6 V ~ 5.5V の範囲で調整可能
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 1.8MHz ~ 4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
DC/DC converters
TPS62441 QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、1A 降圧コンバータ TPS62441-Q1 車載対応、周波数調整可能、2.75V ~ 6V、デュアル、1A 出力、降圧コンバータ TPS62442 QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、降圧コンバータ TPS62442-Q1 車載対応、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、調整可能な周波数、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62442EVM-122 TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62442EVM-122 User's Guide PDF | HTML 2021/11/17
証明書 TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/10/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。