ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62441-Q1

アクティブ

車載対応、周波数調整可能、2.75V ~ 6V、デュアル、1A 出力、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RQR) 14 6.21 mm² 2.7 x 2.3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • デュアルチャネル出力、0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 2 つの高精度イネーブル入力により以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • ウィンドウ・コンパレータによる 2 つのパワー・グッド出力
  • 180° 位相シフト動作
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • スペクトラム拡散クロック供給も可能
  • (オプション) ヒカップ過電流保護
  • TJ = -40℃~+150℃
  • ウェッタブル・フランク付きの 2.3mm × 2.7mm QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • デュアルチャネル出力、0.6V~5.5V の出力電圧
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 2 つの高精度イネーブル入力により以下を実現:
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • ウィンドウ・コンパレータによる 2 つのパワー・グッド出力
  • 180° 位相シフト動作
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • スペクトラム拡散クロック供給も可能
  • (オプション) ヒカップ過電流保護
  • TJ = -40℃~+150℃
  • ウェッタブル・フランク付きの 2.3mm × 2.7mm QFN パッケージ

TPS6244x-Q1 は、ピン互換のデュアル 1A、デュアル 2A または 3A / 1A の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。抵抗の低いスイッチにより、高い周囲温度でも、最大 3A の連続出力電流、最大 4A の合計出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、2MHz~4MHz の外部クロックと同期させることもできます。PWM および PFM モードでは、TPS6244x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6244x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているので、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS6244x-Q1 は可変電圧バージョンとして供給され、VQFN パッケージに搭載されています。

TPS6244x-Q1 は、ピン互換のデュアル 1A、デュアル 2A または 3A / 1A の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。抵抗の低いスイッチにより、高い周囲温度でも、最大 3A の連続出力電流、最大 4A の合計出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、2MHz~4MHz の外部クロックと同期させることもできます。PWM および PFM モードでは、TPS6244x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6244x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているので、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。

TPS6244x-Q1 は可変電圧バージョンとして供給され、VQFN パッケージに搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6244x-Q1 2.75V~6V 周波数調整可能デュアル降圧型コンバータ、QFN パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 5日
アプリケーション・ノート Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter PDF | HTML 2023年 2月 2日
証明書 TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 12日
機能安全情報 TPS6244x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 2.75V ~ 6V、デュアル降圧コンバータの評価基板

TPS6244x-Q1 デバイスは、高周波のデュアル同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率でデュアル降圧変換を行うことを主眼としています。内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。このデバイスは、ピンを含めたサイズが 2.7mm×2.3mm の VQFN パッケージで供給されます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62441 and TPS62441-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM821.ZIP (298 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQR) 14 Ultra Librarian