データシート
TPS62442-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- デュアルチャネル出力、0.6V~5.5V の出力電圧
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 強制 PWM または PWM/PFM 動作
- 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 2 つの高精度イネーブル入力により以下を実現:
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- ウィンドウ・コンパレータによる 2 つのパワー・グッド出力
- 180° 位相シフト動作
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- スペクトラム拡散クロック供給も可能
- (オプション) ヒカップ過電流保護
- TJ = -40℃~+150℃
- ウェッタブル・フランク付きの 2.3mm × 2.7mm QFN パッケージ
TPS6244x-Q1 は、ピン互換のデュアル 1A、デュアル 2A または 3A / 1A の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モードの制御トポロジに基づいています。これらのデバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。抵抗の低いスイッチにより、高い周囲温度でも、最大 3A の連続出力電流、最大 4A の合計出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、2MHz~4MHz の外部クロックと同期させることもできます。PWM および PFM モードでは、TPS6244x-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS6244x-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているので、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。
TPS6244x-Q1 は可変電圧バージョンとして供給され、VQFN パッケージに搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6244x-Q1 2.75V~6V 周波数調整可能デュアル降圧型コンバータ、QFN パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 |
| アプリケーション・ノート | Using the Filters with the DC/DC Step-Down Converter | PDF | HTML | 2023年 2月 2日 | |||
| 証明書 | TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 12日 | ||||
| 機能安全情報 | TPS6244x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 2.75V ~ 6V、デュアル降圧コンバータの評価基板
TPS6244x-Q1 デバイスは、高周波のデュアル同期整流降圧コンバータであり、小型ソリューション サイズと高効率向けに最適化済みです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率でデュアル降圧変換を行うことを主眼としています。内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。このデバイスは、ピンを含めたサイズが 2.7mm×2.3mm の VQFN パッケージで供給されます。
シミュレーション・モデル
TPS62442 and TPS62442-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model
SLUM819.ZIP (290 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RQR) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。