ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62743

アクティブ

360nA の静止電流 (Iq)、2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA ~ 400mA 降圧 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62840 アクティブ 60nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ Lower Iq of 60 nA and more output voltage options
TPS62843 アクティブ 1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Lower quiescent current alternative with more output voltage options

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 1.2, 1.3 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 1.2, 1.3 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • 入力電圧範囲 VIN:2.15V~5.5V
  • 一度起動した後の入力電圧範囲は最低 2.0V
  • 出力電流:
    • TPS62743:300mA
    • TPS627431:400mA
  • 動作時静止電流:360nA
  • 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
  • パワーセーブ・モード動作
  • 出力電圧を選択可能
    • 1.2V~3.3V の 8 つの電圧オプション
  • 出力電圧放電
  • 低出力電圧リップル
  • リップルなし 100% モードへの自動遷移
  • RF 対応 DCS-Control™
  • 基板占有面積 < 10mm2
  • 小型の 1.6mm × 0.9mm、8 ボール WCSP パッケージ
  • 入力電圧範囲 VIN:2.15V~5.5V
  • 一度起動した後の入力電圧範囲は最低 2.0V
  • 出力電流:
    • TPS62743:300mA
    • TPS627431:400mA
  • 動作時静止電流:360nA
  • 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
  • パワーセーブ・モード動作
  • 出力電圧を選択可能
    • 1.2V~3.3V の 8 つの電圧オプション
  • 出力電圧放電
  • 低出力電圧リップル
  • リップルなし 100% モードへの自動遷移
  • RF 対応 DCS-Control™
  • 基板占有面積 < 10mm2
  • 小型の 1.6mm × 0.9mm、8 ボール WCSP パッケージ

TPS62743 は、静止電流が 360nA (標準値) ときわめて小さい、高効率の降圧型コンバータです。このデバイスは、2.2µH のインダクタと 10µF の出力コンデンサで動作するよう最適化されています。本デバイスは、DCS-Control™ を使用しており、1.2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、10µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。 TPS62743 は 300mA の電流を出力します。本デバイスは一度起動すると、最低 2.0V の入力電圧範囲まで動作します。そのため、1 個の Li-MnO2 ボタン型電池で直接動作させることができます。

TPS62743 は、3 本の選択ピンで選択可能な 8 つのプログラマブルな出力電圧 (1.2V~3.3V) を備えています。 TPS62743 は小さな出力コンデンサだけで、低い出力電圧リップルと低ノイズを実現するよう最適化されています。入力電圧が出力電圧に近づくと、デバイスはリップルなしの 100% モードに移行し、出力リップル電圧の増加を防止します。この動作モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイドの MOSFET スイッチがオンになります。

TPS62743 は、静止電流が 360nA (標準値) ときわめて小さい、高効率の降圧型コンバータです。このデバイスは、2.2µH のインダクタと 10µF の出力コンデンサで動作するよう最適化されています。本デバイスは、DCS-Control™ を使用しており、1.2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、10µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。 TPS62743 は 300mA の電流を出力します。本デバイスは一度起動すると、最低 2.0V の入力電圧範囲まで動作します。そのため、1 個の Li-MnO2 ボタン型電池で直接動作させることができます。

TPS62743 は、3 本の選択ピンで選択可能な 8 つのプログラマブルな出力電圧 (1.2V~3.3V) を備えています。 TPS62743 は小さな出力コンデンサだけで、低い出力電圧リップルと低ノイズを実現するよう最適化されています。入力電圧が出力電圧に近づくと、デバイスはリップルなしの 100% モードに移行し、出力リップル電圧の増加を防止します。この動作モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイドの MOSFET スイッチがオンになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62743 TPS627431 300/400mA 超低静止電流高効率降圧型コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 26日
技術記事 How to design wearables that are smaller and go longer between charges PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
技術記事 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017年 10月 20日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
試験報告書 Power Management Reference Design for a Wearable Device with Wireless Charging (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 14日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62743EVM-689 — TPS62743 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール

The TPS62743EVM-689 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62743. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output that is set between 1.2 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62743 comes in a small 1.6 x 0.9 mm² WCSP (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62743 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMAU9A.ZIP (101 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP11311 — 電源リファレンス・デザイン、ウェアラブル・デバイス用、ワイヤレス充電付き、 bq51003 および bq25120 使用

ウェアラブル・デバイスは、常時オン機能とともに長いバッテリ動作時間を実現するために、高度なパワー・マネージメントが必要です。さらに、小型で再充電可能なバッテリを使用して、小型のフットプリント設計を実現する必要もあります。このアプリケーション・ノートでは、活動監視やスマート・ウォッチに対応可能な、ウェアラブル向けのスケーラブルなパワー・マネージメント・ソリューションについて説明しています。この設計では、リチウムイオン・バッテリ・チャージャと低静止時電流(Iq)DC/DC 降圧コンバータ、PMOLED ディスプレイ用の昇圧コンバータ、心拍モニタ(HRM)用の昇圧コンバータ、構成可能な低 Iq (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ