ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62746

アクティブ

Vin スイッチ搭載、WCSP 封止、超低消費電力 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62840 アクティブ 60nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ Ultra-low IQ of 60 nA and higher output current up to 750 mA available
TPS62843 アクティブ 1.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Smaller solution size for 275-nA IQ and 0.4-V to 3.6-V VOUT

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.8, 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 1.8, 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • 入力電圧範囲 VIN:2.15V~5.5V
  • 一度起動した後の入力電圧範囲は最低 2.0V
  • 出力電流: 300mA
  • 動作時静止電流:360nA
  • 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
  • パワーセーブ・モード動作
  • 出力電圧を選択可能
    • 1.2V、1.8V
  • 出力電圧放電
  • 1mA/150Ω の内蔵入力電圧スイッチ
  • 低出力電圧リップル
  • リップルなし 100% モードへの自動遷移
  • RF 対応 DCS-Control™
  • 基板占有面積 < 10mm2
  • 小型の 1.6mm × 0.9mm 8 ボール WCSP パッケージ
  • 入力電圧範囲 VIN:2.15V~5.5V
  • 一度起動した後の入力電圧範囲は最低 2.0V
  • 出力電流: 300mA
  • 動作時静止電流:360nA
  • 10µA 出力電流時に最高 90% の効率
  • パワーセーブ・モード動作
  • 出力電圧を選択可能
    • 1.2V、1.8V
  • 出力電圧放電
  • 1mA/150Ω の内蔵入力電圧スイッチ
  • 低出力電圧リップル
  • リップルなし 100% モードへの自動遷移
  • RF 対応 DCS-Control™
  • 基板占有面積 < 10mm2
  • 小型の 1.6mm × 0.9mm 8 ボール WCSP パッケージ

TPS62746 は、静止電流が 360nA (標準値) ときわめて小さい、高効率の降圧型コンバータです。このデバイスは、2.2µH のインダクタと 10µF の出力コンデンサで動作するよう最適化されています。本デバイスは、DCS-Control™ を使用しており、1.2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、10µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。 TPS62746 は 300mA の電流を出力します。本デバイスは一度起動すると、最低 2.0V の入力電圧範囲まで動作します。そのため、1 個の Li-MnO2 ボタン型電池で直接動作させることができます。

TPS62746 は、1 本の電圧選択ピンで選択可能な 2 つのプログラマブルな出力電圧 (1.2V と 1.8V) を備えています。 TPS62746 は小さな出力コンデンサだけで、低い出力電圧リップルと低ノイズを実現するよう最適化されています。入力電圧が出力電圧に近づくと、デバイスはリップルなしの 100% モードに移行し、出力リップル電圧の増加を防止します。この動作モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイドの MOSFET スイッチがオンになります。

TPS62746 は、VIN ピンの電源電圧を出力 VINSW に接続する 1mA スイッチを内蔵しています。この低電流スイッチを使用して、通常は ADC による入力電圧の測定に使用される入力電源から、抵抗デバイダを切り離すことができます。

TPS62746 は、静止電流が 360nA (標準値) ときわめて小さい、高効率の降圧型コンバータです。このデバイスは、2.2µH のインダクタと 10µF の出力コンデンサで動作するよう最適化されています。本デバイスは、DCS-Control™ を使用しており、1.2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。パワーセーブ・モードでは、10µA 以下の負荷電流範囲まで軽負荷時効率を維持できます。 TPS62746 は 300mA の電流を出力します。本デバイスは一度起動すると、最低 2.0V の入力電圧範囲まで動作します。そのため、1 個の Li-MnO2 ボタン型電池で直接動作させることができます。

TPS62746 は、1 本の電圧選択ピンで選択可能な 2 つのプログラマブルな出力電圧 (1.2V と 1.8V) を備えています。 TPS62746 は小さな出力コンデンサだけで、低い出力電圧リップルと低ノイズを実現するよう最適化されています。入力電圧が出力電圧に近づくと、デバイスはリップルなしの 100% モードに移行し、出力リップル電圧の増加を防止します。この動作モードでは、デバイスはスイッチングを停止し、ハイサイドの MOSFET スイッチがオンになります。

TPS62746 は、VIN ピンの電源電圧を出力 VINSW に接続する 1mA スイッチを内蔵しています。この低電流スイッチを使用して、通常は ADC による入力電圧の測定に使用される入力電源から、抵抗デバイダを切り離すことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62746 300/400mA 超低静止電流高効率降圧型コンバータ、VIN スイッチ付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 21日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62746EVM-706 — TPS6274x 超低 Iq 降圧コンバータ評価モジュール

The TPS62746EVM-706 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62746. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output that is set to either 1.2 V or 1.8 V at up to 300 mA. The TPS62746 has an integrated VIN switch and comes (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62746 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMBG7A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 8 Ultra Librarian