ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS628304

アクティブ

小型 QFN と SOT583 の各パッケージ封止、1% 精度、2.25V ~ 5.5V、4A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1.2-V compatible control inputs, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.5 Features 1.2-V compatible control inputs, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 WQFN-HR (RZE) 8 2 mm² 1 x 2
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
  • 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
  • EMI 性能の最適化
  • CISPR 11/32 準拠が容易
    • オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
    • CISPR に準拠した測定値を使用可能
  • 優れた過度応答
  • 動作時静止電流:‌7µA
  • 2.0MHz のスイッチング周波数
  • 35mΩ/18mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • DCS-Control トポロジ
  • 導通モード選択用 MODE ピン
  • 1.2V GPIO をサポート
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
  • SIMPLIS モデルが使用可能
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS62830x を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
  • 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
  • EMI 性能の最適化
  • CISPR 11/32 準拠が容易
    • オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
    • CISPR に準拠した測定値を使用可能
  • 優れた過度応答
  • 動作時静止電流:‌7µA
  • 2.0MHz のスイッチング周波数
  • 35mΩ/18mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • DCS-Control トポロジ
  • 導通モード選択用 MODE ピン
  • 1.2V GPIO をサポート
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
  • SIMPLIS モデルが使用可能
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS62830x を使用するカスタム設計を作成

TPS62830x は、静止電流が小さい使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ ファミリです。TPS62830x は DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が –40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このファミリは 2 つのパッケージで供給され、各パッケージのデバイスはピン互換です。

TPS62830x には、デバイスの動作モードを制御する MODE ピンがあります。パワーセーブ モードは、非常に軽い負荷まで高効率を維持し、システムのバッテリ動作時間を延ばします。出力電圧のリップルを最小限に抑え、スイッチング周波数をほぼ一定に保つよう、強制 PWM モードは連続導通モードを維持します。このデバイスは、パワー グッド信号と、適切に制御された内部ソフト スタート回路を備えています。TPS62830x は 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、TPS62830x は HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。1 つのデバイス オプションには、短絡および過電圧インシデントに対するラッチオフ保護機能があります。このファミリは 2 つのパッケージで供給されます。8 ピンの 1.0mm × 2.0mm QFN パッケージは最高の電力密度設計を実現し、8 ピンの 1.6mm × 2.1mm SOT583 パッケージは組み立てやすい設計を実現します。

TPS62830x は、静止電流が小さい使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ ファミリです。TPS62830x は DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が –40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このファミリは 2 つのパッケージで供給され、各パッケージのデバイスはピン互換です。

TPS62830x には、デバイスの動作モードを制御する MODE ピンがあります。パワーセーブ モードは、非常に軽い負荷まで高効率を維持し、システムのバッテリ動作時間を延ばします。出力電圧のリップルを最小限に抑え、スイッチング周波数をほぼ一定に保つよう、強制 PWM モードは連続導通モードを維持します。このデバイスは、パワー グッド信号と、適切に制御された内部ソフト スタート回路を備えています。TPS62830x は 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、TPS62830x は HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。1 つのデバイス オプションには、短絡および過電圧インシデントに対するラッチオフ保護機能があります。このファミリは 2 つのパッケージで供給されます。8 ピンの 1.0mm × 2.0mm QFN パッケージは最高の電力密度設計を実現し、8 ピンの 1.6mm × 2.1mm SOT583 パッケージは組み立てやすい設計を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS628303 アクティブ 小型 QFN と SOT583 の各パッケージ封止、1% 精度、2.25V ~ 5.5V、3A 降圧コンバータ 4 A output vs 3 A
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM828303 アクティブ インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.25V ~ 5.5V、3A、低ノイズの降圧モジュール Module with integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62830x、2.25V~5.5V 入力、1、2、3、4A、出力精度 1% の降圧コンバータ、小型 WQFN パッケージおよび SOT583 パッケージで供給 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 27日
アプリケーション概要 TPS62830x を使用した LPCAMM2 への電力供給 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS628304ADRLEVM — TPS628304A SOT583 パッケージ、4A、降圧コンバータの評価基板

TPS628304ADRLEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、1.6 mm x 2.1 mm x 0.6 mm の SOT583 パッケージに封止した 4.0A 降圧コンバータである TPS628304A を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS628304A は、入力ノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵した同期整流降圧コンバータで、優れた EMI 特性を達成できるように最適化済みです。DCS-Control (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS628304ARZEREVM — TPS628304A QFN パッケージ、4A、降圧コンバータの評価基板

TPS628304ARZEREVM 評価基板 (EVM) を使用すると、1.0mm x 2.0mm x 0.8mm の QFN パッケージに封止した 4.0A 降圧コンバータである TPS628304A を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS628304A は、入力ノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵した同期整流降圧コンバータで、優れた EMI 特性を達成できるように最適化済みです。DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS628304A PSPICE Encrypted Transient Model

SLVME69.ZIP (121 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS628304A SIMPLIS Encrypted Transient and Average Model

SLVME28.ZIP (3973 KB) - SIMPLIS Model
ガーバー・ファイル

TPS628304ARZEREVM Gerber Files

SLUC716.ZIP (1670 KB)
ガーバー・ファイル

TPS628304ADRLEVM Gerber Files

SLUC717.ZIP (1670 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
WQFN-HR (RZE) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ