ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62861

アクティブ

I2C/VSEL インターフェイス搭載、1.75V ~ 5.5V 入力、超低静止電流 (IQ)、1A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 1.98, 1.9875 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, VID Interface Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 1.98, 1.9875 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, VID Interface Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² 1.4 x 0.7
  • 2.3µA の動作時静止電流
  • 最大 4MHz のスイッチング周波数
  • 出力電圧精度:1%
  • DVS 出力
    • 0.4V~1.9875V (12.5mV 刻み)
  • 調整のための I2C ユーザー インターフェイス
    • 出力電圧プリセット
    • ランプ速度
  • 動作中に出力電圧を切り替えるための VSEL ピン
  • パワー グッド表示
  • 6mm² 未満の設計サイズをサポート
  • 高さ < 0.6mm の設計に対応
  • 0.35mm ピッチの小型 8 ピン WCSP パッケージ
  • 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置
  • 2.3µA の動作時静止電流
  • 最大 4MHz のスイッチング周波数
  • 出力電圧精度:1%
  • DVS 出力
    • 0.4V~1.9875V (12.5mV 刻み)
  • 調整のための I2C ユーザー インターフェイス
    • 出力電圧プリセット
    • ランプ速度
  • 動作中に出力電圧を切り替えるための VSEL ピン
  • パワー グッド表示
  • 6mm² 未満の設計サイズをサポート
  • 高さ < 0.6mm の設計に対応
  • 0.35mm ピッチの小型 8 ピン WCSP パッケージ
  • 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置

TPS6286x デバイスは、I2C および VSEL インターフェイスを備えた高周波同期整流降圧コンバータです。これらの製品は、高効率かつ柔軟で電力密度が高いポイントオブロード DC/DC 設計を提供します。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、出力電圧リップルを最小化するために、強制的に PWM モードで動作させることもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と高度な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VSEL ピンにより出力電圧を迅速に変更できるので、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を調整できます。このデバイスは、2 本の VSEL ピンで 4 種類の工場出荷時プリセット電圧を選択できるため、I2C インターフェイスがなくても使用できます。

TPS6286x デバイスは、I2C および VSEL インターフェイスを備えた高周波同期整流降圧コンバータです。これらの製品は、高効率かつ柔軟で電力密度が高いポイントオブロード DC/DC 設計を提供します。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、出力電圧リップルを最小化するために、強制的に PWM モードで動作させることもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と高度な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VSEL ピンにより出力電圧を迅速に変更できるので、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を調整できます。このデバイスは、2 本の VSEL ピンで 4 種類の工場出荷時プリセット電圧を選択できるため、I2C インターフェイスがなくても使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6286x 1.75V ~ 5.5V 入力、I2 C/VSEL インターフェイスを搭載する 0.6/1A 同期降圧コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 1月 17日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS628610EVM-109 — I2C/VSEL インターフェイス搭載 1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS628610EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628610 を評価できます。この製品は、1A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm の小型パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.9875V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628610 は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (PoL) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC693 TPS628610EVM GUI for Linux

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC694 TPS628610EVM GUI for Windows

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC698 TPS628610EVM GUI for MacOS

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TPS628610 PSpice Transient Model

SLUM749.ZIP (476 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian