ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS6287B10

アクティブ

I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、10A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 22.5 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C or GPIO control, I2C support, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 75
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 22.5 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C or GPIO control, I2C support, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0021 Duty cycle (max) (%) 75
WQFN-FCRLF (RZV) 24 12.3525 mm² 3.05 x 4.05
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • ピン互換性のあるデバイス ファミリ:10A、15A、20A、25A、30A
  • 3 つの選択可能な出力電圧範囲:0.4V~1.675V
    • 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
    • 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
    • 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
  • 出力電圧精度:±0.8%
  • 内部電力 MOSFET:2.6mΩ、1.5mΩ
  • 可変ソフト スタート
  • 外部補償
  • VSET1 ピンと VSET2 ピンを介してスタートアップ出力電圧を選択可能
    • 0.4V~0.775V (25mV 刻み)
    • 0.8V~1.55V (50mV 刻み)
  • FSEL ピンを介して 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能、TPS6287BxxJE2 のみ (表 4-2 を参照)
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 外部抵抗または I2C によるスタートアップ出力電圧の選択
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • ピン互換性のあるデバイス ファミリ:10A、15A、20A、25A、30A
  • 3 つの選択可能な出力電圧範囲:0.4V~1.675V
    • 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
    • 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
    • 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
  • 出力電圧精度:±0.8%
  • 内部電力 MOSFET:2.6mΩ、1.5mΩ
  • 可変ソフト スタート
  • 外部補償
  • VSET1 ピンと VSET2 ピンを介してスタートアップ出力電圧を選択可能
    • 0.4V~0.775V (25mV 刻み)
    • 0.8V~1.55V (50mV 刻み)
  • FSEL ピンを介して 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能、TPS6287BxxJE2 のみ (表 4-2 を参照)
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 外部抵抗または I2C によるスタートアップ出力電圧の選択
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4MHz
  • オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
  • 差動リモート センス
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力

TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25、および TPS6287B30 は、I2C インターフェイスおよび差動リモート センスを搭載したピン互換、10A、15A、20A、25A、30A 同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 30A の出力電流を供給できます。これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。

TPS6287Bxx ファミリは、高速過渡応答をサポートする固定周波数 DCS 制御方式を実装します。デバイスは、最大効率を達成するパワー セーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。

オプションのリモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最大化され、デバイスは出力電圧範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。

I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、負荷の消費電力を性能ニーズに合わせて迅速に調整できます。デフォルトの起動電圧は、を介して抵抗により選択できます。VSET1 ピンおよび VSET2 ピン。

TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25、および TPS6287B30 は、I2C インターフェイスおよび差動リモート センスを搭載したピン互換、10A、15A、20A、25A、30A 同期整流式降圧 DC/DC コンバータのファミリです。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 30A の出力電流を供給できます。これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。

TPS6287Bxx ファミリは、高速過渡応答をサポートする固定周波数 DCS 制御方式を実装します。デバイスは、最大効率を達成するパワー セーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。

オプションのリモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最大化され、デバイスは出力電圧範囲全体にわたって ±0.8% の DC 電圧精度を達成します。

I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、負荷の消費電力を性能ニーズに合わせて迅速に調整できます。デフォルトの起動電圧は、を介して抵抗により選択できます。VSET1 ピンおよび VSET2 ピン。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6287Bxx 2.7V ~ 6V 入力、 10A、 15A、20A、25A、および 30A高速過渡同期整流式降圧コンバータ、I2 C インターフェイスおよびリモート センス搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション概要 Increasing Further Data Rates Using High-Current Power Converters in Optical Modules PDF | HTML 2024年 9月 26日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 1月 29日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 75A 出力、スタッカブル降圧コンバータの評価基板

TPS62876EVM-199 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ TPS62876-Q1 を 3 個スタックした構成の動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62877-Q1 の各デバイスの評価にも使用できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.75V の安定化出力電圧に変換します。出力電流は最大 75 A を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 評価基板

TPS6287B25EVM-024 は、TPS6287Bx デバイス ファミリの評価に使用できます。TPS6287Bx は、デザインの小型化と効率の向上のために設計された高周波同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧変換を実施することを重視しています。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、4.05mm × 3.05mm、24ピン VQFN パッケージで供給されます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x PSpice Model

SLUM880.ZIP (573 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x SIMPLIS Model

SLVME13.ZIP (287 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZV) 24 Ultra Librarian