ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62916

アクティブ

フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPY) 14 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 小さい出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz、または 1.0MHzの固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 25mΩ/7mΩ の RDSon
  • ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 可変ソフト スタート
  • パワー グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm × 3.0mm QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6291x を使用するカスタム設計を作成
  • 小さい出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz、または 1.0MHzの固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 25mΩ/7mΩ の RDSon
  • ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 可変ソフト スタート
  • パワー グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm × 3.0mm QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6291x を使用するカスタム設計を作成

TPS6291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) 向けに設計されています。

出力電圧リップルを低減するため、本デバイスのループ補償は、オプションの 2 段目フェライト ビーズ L-C フィルタを使用して動作するように設計されています。NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の低い周波数ノイズ レベルをさらに達成しています。これらの機能を組み合わせることで、出力電圧リップルを 10µVRMS 未満に抑えることができます。

本デバイスは 2.2MHz、1.4MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング スプリアスを低減できます。

TPS6291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) 向けに設計されています。

出力電圧リップルを低減するため、本デバイスのループ補償は、オプションの 2 段目フェライト ビーズ L-C フィルタを使用して動作するように設計されています。NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の低い周波数ノイズ レベルをさらに達成しています。これらの機能を組み合わせることで、出力電圧リップルを 10µVRMS 未満に抑えることができます。

本デバイスは 2.2MHz、1.4MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング スプリアスを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS62916-Q1 アクティブ 車載用、フェライト ビーズ フィルタ内蔵、3V ~ 17V 入力、6A 低ノイズ降圧コンバータ Grade 1 AEC-Q100-qualified for automotive
TPS62966 アクティブ 17V VIN (入力電圧)、0.6V VOUT (出力電圧)、6A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ Lower Vout (0.6V) version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62914 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、4.5A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ Lower current (4A) version
TPS62916E アクティブ 拡張温度範囲対応、17V Vin (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ Extended temperature (-55C to 125C) version
TPS62918 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、8A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ Higher current (8A) version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPSM82916 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール 6-A Module option with an integrated Inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6291x 3V~17V、 4.5A/ 6A /8A 、低ノイズ、低リップルの降圧 コンバータ 、フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 13日
その他の技術資料 Low-Noise and Low-Ripple Techniques for a Supply Without an LDO (Rev. C) PDF | HTML 2025年 2月 19日
証明書 TPS62916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62916EVM — TPS62916 17VIN、6A、低ノイズ、低リップル降圧コンバータの評価基板

TPS62916 評価基板 (EVM) (BSR265) を使用すると、TPS62916 を評価できます。この製品は、低ノイズ (20μVRMS 未満)、低リップル (10μVRMS 未満) の降圧パワー コンバータであり、超薄型クワッド フラットパック リードなしの HotRod™ (VQFN-HR) パッケージに封止済みです。TPS62916EVM は 6A の TPS62916 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62916 SIMPLIS Model

SLVME52.ZIP (503 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPY) 14 Ultra Librarian