ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650340-Q1

アクティブ

3 x 3.5mm の QFN 封止、0.8A 出力とデュアル 0.6A 出力の 3 個の降圧コンバータおよび 1 個の高 PSRR LDO 搭載、PMIC

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN-FCRLF (RZD) 22 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 VIN 範囲:4.0~18.3V
    • BUCK1 VOUT 範囲:2.5~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 800mA
    • BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 出力電流:最大 600mA
    • BUCK3 出力電流:最大 600mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 VIN 範囲:4.0~18.3V
    • BUCK1 VOUT 範囲:2.5~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 800mA
    • BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 出力電流:最大 600mA
    • BUCK3 出力電流:最大 600mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN

TPS650340-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給し、2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650340-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

TPS650340-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給し、2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650340-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS650340-Q1 車載用カメラ PMIC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 22日
アプリケーション・ノート Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65035x-Q1 PDF | HTML 2023年 4月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS Design documents for the TPS65035x-Q1 series

Design documents for the TPS65035x-Q1 series
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZD) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ