ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650864

アクティブ

Xilinx MPSoC と FPGA 向け、構成可能なマルチレール PMIC

製品詳細

Processor supplier Xilinx Processor name Artix-7, Zynq Ultrascale+ Regulated outputs (#) 12, 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Xilinx Processor name Artix-7, Zynq Ultrascale+ Regulated outputs (#) 12, 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8
  • 5.6V~21V の広い VIN 範囲
  • D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
    • 外付け FET を使用して出力電流をスケーリング可能、電流制限を選択可能
    • I2C により、0.41V~1.67V の範囲で 10mV 刻み、または 1V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御が可能
  • DCS-Control トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コンバータ
    • VIN 範囲は 3V~5.5V
    • 最大 3A の出力電流
    • I2C により、0.41V~1.67V の範囲で 10mV 刻み、または 0.425V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御が可能
  • 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
    • LDOA1:I2C により、電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
    • LDOA2 および LDOA3:I2C により、電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
  • DDR メモリ終端用の VTT LDO
  • スルー レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
    • 最大 300mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
    • 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定出力電圧の LDO (LDO5)
    • SMPS のゲート ドライバおよび LDOA1 用の電源
    • 外部 5V 降圧への自動切り替えにより高効率を実現
  • 工場での OTP プログラミングにより柔軟な構成が可能
    • 6 つの GPI ピンを、選択した任意のレールのイネーブル (CTL1~CTL6) またはスリープ モード移行 (CTL3 および CTL6) に構成可能
    • 4 つの GPO ピンを、選択した任意のレールのパワー グッドに構成可能
    • オープン ドレインの割り込み出力ピン
  • I2C インターフェイスにより、標準モード (100kHz)、ファスト モード (400kHz)、ファスト モード プラス (1MHz) をサポート
  • 5.6V~21V の広い VIN 範囲
  • D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
    • 外付け FET を使用して出力電流をスケーリング可能、電流制限を選択可能
    • I2C により、0.41V~1.67V の範囲で 10mV 刻み、または 1V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御が可能
  • DCS-Control トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コンバータ
    • VIN 範囲は 3V~5.5V
    • 最大 3A の出力電流
    • I2C により、0.41V~1.67V の範囲で 10mV 刻み、または 0.425V~3.575V の範囲で 25mV 刻みの DVS 制御が可能
  • 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
    • LDOA1:I2C により、電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
    • LDOA2 および LDOA3:I2C により、電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
  • DDR メモリ終端用の VTT LDO
  • スルー レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
    • 最大 300mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
    • 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定出力電圧の LDO (LDO5)
    • SMPS のゲート ドライバおよび LDOA1 用の電源
    • 外部 5V 降圧への自動切り替えにより高効率を実現
  • 工場での OTP プログラミングにより柔軟な構成が可能
    • 6 つの GPI ピンを、選択した任意のレールのイネーブル (CTL1~CTL6) またはスリープ モード移行 (CTL3 および CTL6) に構成可能
    • 4 つの GPO ピンを、選択した任意のレールのパワー グッドに構成可能
    • オープン ドレインの割り込み出力ピン
  • I2C インターフェイスにより、標準モード (100kHz)、ファスト モード (400kHz)、ファスト モード プラス (1MHz) をサポート

TPS650864 デバイス ファミリは、Xilinx Zynq マルチプロセッサ システム オン チップ (MPSoC) およびフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) ファミリ用に設計されたシングルチップのパワー マネージメント IC (PMIC) です。TPS650864 は、5.6V~21V の入力範囲に対応することから、幅広い用途に使用できます (「デバイス比較表」を参照)。また、壁面電源を使用する機器や 2S、3S、4S のリチウムイオン バッテリ パック (NVDC または非 NVDC 電源アーキテクチャ) に最適です。5V 入力電源については、「代表的なアプリケーション」を参照してください。D-CAP2 および DCS-Control 高周波電圧レギュレータは、小型の受動素子を使用するため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2 および DCS-Control トポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ コアおよびシステム メモリのレールに最適です。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) または SoC を使用して単純な制御が可能です。この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善のためにサーマル パッドが付属します。

TPS650864 デバイス ファミリは、Xilinx Zynq マルチプロセッサ システム オン チップ (MPSoC) およびフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) ファミリ用に設計されたシングルチップのパワー マネージメント IC (PMIC) です。TPS650864 は、5.6V~21V の入力範囲に対応することから、幅広い用途に使用できます (「デバイス比較表」を参照)。また、壁面電源を使用する機器や 2S、3S、4S のリチウムイオン バッテリ パック (NVDC または非 NVDC 電源アーキテクチャ) に最適です。5V 入力電源については、「代表的なアプリケーション」を参照してください。D-CAP2 および DCS-Control 高周波電圧レギュレータは、小型の受動素子を使用するため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2 および DCS-Control トポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ コアおよびシステム メモリのレールに最適です。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) または SoC を使用して単純な制御が可能です。この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善のためにサーマル パッドが付属します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS650861 アクティブ ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) User-programmable PMIC with same functionality

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS650864 設定可能なマルチレール PMU、Xilinx MPSoC / FPGA 用 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Using TPS65086x PMIC to Power Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs PDF | HTML 2021年 10月 28日
アプリケーション・ノート Push-Button Circuit (Rev. B) 2017年 11月 1日
アプリケーション・ノート TPS65086x Schematic and Layout Checklist (Rev. A) 2015年 12月 2日
ホワイト・ペーパー Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps 2015年 8月 14日

設計および開発

各種電源ソリューション

TPS650864 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TPS650860EVM-116 — TPS650860 評価モジュール

Evaluation Module (EVM) for the TPS65086x family. The EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650860 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Flotherm Model for TPS65086x products

SWCM008.ZIP (0 KB) - Thermal Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01393 — AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、MPSoC デバイスである AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+ (ZU+) ファミリ全体を、多様な使用事例で取り扱うための設計を採用した、構成可能な電源ソリューションです。

さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用すると、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC に GPU (グラフィックス処理ユニット)、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ