TIDA-01393
AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン
TIDA-01393
概要
このリファレンス デザインは、MPSoC デバイスである Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) ファミリ全体を、多様な使用事例で取り扱うための設計を採用した、構成可能な電源ソリューションです。
さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用することで、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC にグラフィックス処理ユニット、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 個の 16.3Gbps トランシーバなどを追加したハイエンドの ZU7EV、ZU19EG、ZU21DR まで、各種デバイスに電力を供給できます。
また、TPS65086x と組み合わせて使用できる外部ロード スイッチ、プリレギュレータ、プッシュボタン回路などの多くの追加部品も搭載しています。
特長
- 10 本のプログラマブル出力レール:3 個の降圧型コンバータ、3 個の降圧型コントローラ、3 個の LDO、1 個の DDR メモリ終端用 VTT LDO
- 5 個のロード スイッチ:3 個は TPS65086x デバイスに内蔵、2 個の外部 TPS22920 ロード スイッチ
- 広い入力電圧範囲 (5V~24V)
- 4 本の GPO
- 6 本の CTL ピンまたは I²C によるシーケンシング制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZW6.PDF (503 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 用電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/08/02 |