ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6508700

アクティブ

AMD™ 17h ファミリ 10h ~ 1Fh モデル プロセッサ向け PMIC

製品詳細

Processor supplier AMD Processor name Family 17h Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500
Processor supplier AMD Processor name Family 17h Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 5.6 Vin (max) (V) 21 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 25 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 3 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 3100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 65 Switching frequency (typ) (kHz) 2500
VQFN (RSK) 64 64 mm² 8 x 8
  • 5.6V~21V の広い VIN 範囲
  • D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
    • 外付け FET を使用して出力電流をスケーリング可能、電流制限を選択可能
    • IBUCK2 および BUCK6 向け I2C 動的電圧スケーリング (DVS) 制御、BUCK1 向け外部フィードバック
  • 出力電圧可変の3つの同期整流降圧型コンバータ (DCS-Control™トポロジ使用および I2C DVS 機能搭載)
    • VIN 範囲:4.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.425 V~3.575V
    • 最大 3A の出力電流
  • 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
    • LDOA1:I2C により、出力電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
    • LDOA2 および LDOA3:I2C により、出力電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
  • BUCK6 を入力電圧とする LDO
  • スルー レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
    • 最大 300mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
    • 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定出力電圧の LDO (LDO5)
    • SMPS のゲート ドライバおよび LDOA1 用の電源
    • 5V 降圧への自動切り替えにより高効率を実現
  • 工場出荷時の OTP プログラミングによる内蔵型シーケンシング
    • CTL1、CTL4、CTL5 を G3’、G3、S5、S0 状態の選択に使用
    • GPO1、GPO2 を PG_S0 および PG_S5 に使用
    • オープン ドレインの割り込み出力ピン
  • I2C インターフェイスのサポート:
    • Standard mode (100 kHz)
    • Fast mode (400kHz)
    • Fast mode plus (1 MHz)
  • 5.6V~21V の広い VIN 範囲
  • D-CAP2™ トポロジを採用した 3 つの可変出力電圧同期整流降圧型コントローラ
    • 外付け FET を使用して出力電流をスケーリング可能、電流制限を選択可能
    • IBUCK2 および BUCK6 向け I2C 動的電圧スケーリング (DVS) 制御、BUCK1 向け外部フィードバック
  • 出力電圧可変の3つの同期整流降圧型コンバータ (DCS-Control™トポロジ使用および I2C DVS 機能搭載)
    • VIN 範囲:4.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.425 V~3.575V
    • 最大 3A の出力電流
  • 出力電圧可変の 3 つの LDO レギュレータ
    • LDOA1:I2C により、出力電圧を 1.35V~3.3V の範囲で選択可能、最大出力電流 200mA
    • LDOA2 および LDOA3:I2C により、出力電圧を 0.7V~1.5V の範囲で選択可能、最大出力電流 600mA
  • BUCK6 を入力電圧とする LDO
  • スルー レート制御付きの 3 つの負荷スイッチ
    • 最大 300mA の出力電流、電圧降下は公称入力電圧の 1.5% 未満
    • 入力電圧 1.8V において RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定出力電圧の LDO (LDO5)
    • SMPS のゲート ドライバおよび LDOA1 用の電源
    • 5V 降圧への自動切り替えにより高効率を実現
  • 工場出荷時の OTP プログラミングによる内蔵型シーケンシング
    • CTL1、CTL4、CTL5 を G3’、G3、S5、S0 状態の選択に使用
    • GPO1、GPO2 を PG_S0 および PG_S5 に使用
    • オープン ドレインの割り込み出力ピン
  • I2C インターフェイスのサポート:
    • Standard mode (100 kHz)
    • Fast mode (400kHz)
    • Fast mode plus (1 MHz)

TPS6508700デバイスは、AMD™ファミリー 17h モデル 10h-1Fh プロセッサ用に設計されたシングルチップのパワー マネージメントIC (PMIC) で、ノートPCおよびオールインワン デスクトップPCを対象にしています。TPS6508700デバイスは、5.6V〜21Vの入力範囲を提供し、広範なアプリケーションで使用可能です。このデバイスは、2S、3S、または 4S のリチウムイオン バッテリ パックを使用する、NVDC および非 NVDC 電源アーキテクチャに最適です。D-CAP2™ および DCS-Control™ の高周波電圧レギュレータは、小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2およびDCS-Controlトポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ コアおよびシステム メモリのレールに最適です。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) またはシステム オン チップ (SoC) を使用して簡単に制御できます。この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善と基板配線の簡略化のためにサーマル パッドが付属します。

TPS6508700デバイスは、AMD™ファミリー 17h モデル 10h-1Fh プロセッサ用に設計されたシングルチップのパワー マネージメントIC (PMIC) で、ノートPCおよびオールインワン デスクトップPCを対象にしています。TPS6508700デバイスは、5.6V〜21Vの入力範囲を提供し、広範なアプリケーションで使用可能です。このデバイスは、2S、3S、または 4S のリチウムイオン バッテリ パックを使用する、NVDC および非 NVDC 電源アーキテクチャに最適です。D-CAP2™ および DCS-Control™ の高周波電圧レギュレータは、小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。D-CAP2およびDCS-Controlトポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ コアおよびシステム メモリのレールに最適です。I2C インターフェイスにより、組み込みコントローラ (EC) またはシステム オン チップ (SoC) を使用して簡単に制御できます。この PMIC は、8mm × 8mm、単一列の VQFN パッケージで供給され、放熱特性改善と基板配線の簡略化のためにサーマル パッドが付属します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS650861 アクティブ ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC) User-programmable alternative.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMD™ ファミリー 17h モデル 10h-1Fh プロセッサ向け TPS6508700 PMIC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 25日
ホワイト・ペーパー Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps 2015年 8月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS650860EVM-116 — TPS650860 評価モジュール

Evaluation Module (EVM) for the TPS65086x family. The EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650860 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SWCC018 TPS6508700 Schematic Checklist, Layout Checklist, and ILIM Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ