ホーム パワー マネージメント LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65178

アクティブ

6 チャネル ガンマ バッファ、Vcom リファレンス、および、ダイナミック ゲイン付き、TV 用完全プログラマブル LCD バイアス IC

製品詳細

Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.8 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.8 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65175 アクティブ GIP TV 向け、12 チャネルのレベル シフタと 6 チャネルのガンマ バッファ内蔵、フル プログラマブル LCD バイアス IC This product adds a 12ch level shifter.
TPS65175B アクティブ 12 チャネル レベル シフタ、ガンマ バッファ付き、GIP TV 用完全プログラマブル LCD バイアス IC This product adds a 12ch level shifter and a VCOM_DAC output for external operational amplifier reference.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Fully Programmable LCD Bias IC for TV - 6Ch Gamma Buffers, Vcom & Dynamic Gain データシート (Rev. D) 2012年 7月 18日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ