ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521835

アクティブ

NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite 向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 6ULL/6UltraLite Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX 6ULL/6UltraLite Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.85 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.025 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.28V で最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.35V で最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 3.3V で最大 1.8A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 1.8V で最大 1.6A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 2.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 4V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN 範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I 2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I 2C の動作については、タイミング要件を参照)
  • スイッチング FET を内蔵した可変降圧型コンバータ ×3 (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.28V で最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.35V で最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 3.3V で最大 1.8A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V~1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • スイッチング FET を内蔵した可変昇降圧コンバータ ×1 (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 1.8V で最大 1.6A
    • VIN 範囲: 2.7V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • バッテリ・バックアップ・ドメイン用の低静止電流・高効率の降圧型コンバータ ×2 (DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 出力
    • DCDC6:1.8V 出力
    • VIN 範囲:2.2V~5.5V
    • システム電源またはコイン電池バックアップ・バッテリから供給
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルト 2.8V で最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V~5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディセーブル時のアクティブな出力放電
  • 350mA の電流制限付き低電圧負荷スイッチ (LS1)
    • VIN 範囲:1.2V~3.6V
    • 1.35V 時のスイッチ・インピーダンス:110mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる 5V 負荷スイッチ (LS2)
    • VIN 範囲: 4V~5.5V
    • 5V 時のスイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • 電流制限を 100mA または 500mA に選択できる高電圧負荷スイッチ ( LS3)
    • VIN 範囲:1.8V~10V
    • スイッチ・インピーダンス:500mΩ (最大値)
  • スーパーバイザ機能モニタを内蔵したスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 精度
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 精度
    • LDO1 ±5% 精度
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • 過熱警告とシャットダウン
    • バックアップ電源およびメイン電源用の個別のパワー・グッド出力
    • I 2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I 2C の動作については、タイミング要件を参照)

TPS6521835 は、携帯型 (リチウムイオン・バッテリ) と据置型 (5V アダプタ) のいずれのアプリケーションでもサポートするように設計された、シングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、–40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、幅広い産業用アプリケーションに適しています。

TPS6521835 は、携帯型 (リチウムイオン・バッテリ) と据置型 (5V アダプタ) のいずれのアプリケーションでもサポートするように設計された、シングル・チップのパワー・マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、–40℃~+105℃の温度範囲で動作することが特長で、幅広い産業用アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS6521815 アクティブ 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor
TPS6521825 アクティブ NXP i.MX 8M mini 向け、パワー マネージメント IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor
TPS6521845 アクティブ NXP i.MX 6Solo/ 6DualLite 向け、パワー マネージメント IC (PMIC) Same functionality but pre-programmed to power different NXP processor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6521835 NXP i.MX 6ULL、6ULZ、6UltraLite 向けパワー・マネージメント IC (PMIC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 23日
アプリケーション概要 Powering The NXP i.MX 6ULL, 6UltraLite With The TPS6521815 PMIC PDF | HTML 2020年 2月 6日

設計および開発

各種電源ソリューション

TPS6521835 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 カスタマー プログラミング BoosterPack

TPS65218 カスタマー プログラミング BoosterPack では、MSP430F5529 Launchpad を使用して、TPS65218D0 パワー マネージメント IC の不揮発性メモリをお客様の手でプログラミングできます。BOOSTXL-TPS65218 は、プログラミング対象のユニットを取り付けるための 1 個のソケットを搭載しています。その後、このユニットを TPS65218EVM-100 またはお客様の基板に半田付けすることができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65218EVM-100 — TPS65218 評価モジュール

The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

VVDN-3P-SOM — TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード

VVDN 社は、NXP のプロセッサに電力を供給するために TI の各種 PMIC を最適化できることを提示するシステム・オン・モジュール (SOM) を開発するサード・パーティーです。これらの SOM は、高速オーディオ / ビデオ処理機能と電力効率の向上を実現する、フル機能、高性能、低コストのボードです。TI の各種 PMIC を NXP のアプリケーション・プロセッサに組み合わせて搭載したフル機能のボードは、DVS と DFS (動的電源電圧選択と動的周波数選択) を含め、多様なインターフェイスの制御と SDK の開発に活用できます。このデザインは、LPDDR4/DDR3L (...)

購入先:VVDN Technologies
CAD/CAE シンボル

TPS65218xxRSL CAD Files

SLVRBF4.ZIP (73 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-050043 — NXP i.MX 6ULL プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フル機能の開発ボードであり、TPS6521815 PMIC から NXP™ i.MX 6ULL アプリケーション プロセッサに電力を供給します。このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (512MB)、32MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、デュアルチャネル 100Base-T イーサネット、複数の Type-A ポートを実装した 5 チャネル USB ハブ、micro-AB USB OTG、マウント可能な LCD 画面、および入出力用の拡張コネクタで構成されています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ