TPS65219-Q1
- 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
- 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
- 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
- 4 つのリニア レギュレータ:
- 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
- 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
- 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
- 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数) または固定周波数モード
- 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
- I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
- 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS65219-Q1 デバイス) をサポートするように設計
- 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
- EEPROM プログラマビリティ
- 機能安全対応
TPS65219-Q1 は、車載用アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。
DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF の入力容量、およびレールあたり 10µF 以上の出力容量が必要です。
2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65219-Q1 統合型パワー マネージメント IC、ARM Cortex—A53 プロセッサ用 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 13日 |
| アプリケーション・ノート | TPS65219 PMIC による AM62x への電力供給 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 | |
| ユーザー・ガイド | TPS6521923W Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS6521922W-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025年 7月 17日 | |||
| 機能安全情報 | TPS65219-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 5月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Advantages of Using TPS65219 PMIC to Power AM62 Processor Versus a Discrete Power Design | PDF | HTML | 2024年 8月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Three Methods to Power Automotive Infotainment and Cluster Designs | PDF | HTML | 2024年 2月 6日 | |||
| 技術記事 | Addressing design challenges with user-programmable power-management integrated circuits | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS6521920 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023年 4月 18日 |
設計および開発
各種電源ソリューション
TPS65219-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
TPS65219EVM — TPS65219 2.5V ~ 5.5V、3 個の降圧回路と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメントIC (PMIC) の評価基板
TPS65219EVMは、TPS65219電源管理IC(PMIC)の性能と機能を評価するための完全な組み立て済みプラットフォームです。EVMには、オンボードUSB-to-I²Cアダプター、電源端子、およびすべてのDCレギュレータの入出力用のジャンパ、さらに一般的な測定用のテストポイントが含まれています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。