TPS65235-1
- LNB および I 2C インターフェイス用の完全な統合ソリューション
- DiSEqC 2.x および DiSEqC 1.x 互換
- 5V、12V、15V の電源レールに対応
- 外付け抵抗により 1000mA までの高精度出力電流制限を設定可能
- 昇圧スイッチ・ピーク電流制限は LDO 電流制限に比例
- 140mΩ の低 R ds(on) 内部電力スイッチ付き昇圧コンバータ
- 昇圧スイッチング周波数は 1MHz または 500kHz を選択可能
- 強制 PWM モードにより可聴周波数のノイズを回避
- I 2C 以外のアプリケーション用の専用イネーブル・ピン
- VLNB 出力用のプッシュプル出力段付き低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
- 高精度の 22kHz トーン・ジェネレータ内蔵、外部トーン入力もサポート
- 外部の 44kHz および 22kHz トーン入力をサポート
- ソフトスタートおよび 13V から 18V への電圧遷移時間を調整可能
- 650mV~750mV の 22kHz トーン振幅選択
- EN LOW 時に I 2C レジスタへアクセス可能
- 動的な短絡保護
- 出力電圧レベル、DiSEqC トーン入力および出力、電流レベル、ケーブル接続の診断
- 過熱保護機能を搭載
- 20 ピン WQFN 3mm × 3mm (RUK) パッケージ
TPS65235-1 は、I 2C インターフェイスを搭載したモノリシック電圧レギュレータで、アナログおよびデジタルの衛星放送受信機用に設計されており、13V~18V 電源および 22kHz トーン信号を、皿型アンテナの LNB ダウン・コンバータ、またはマルチスイッチ・ボックスへ供給します。このデバイスは、最小の部品数、低消費電力、単純な設計で、I 2C 標準インターフェイスを備えた、包括的なソリューションを提供します。
TPS65235-1 は、電力効率が高いという特長があります。昇圧コンバータには 140mΩ のパワー MOSFET が内蔵されており、スイッチング周波数として 1MHz または 500kHz を選択できます。リニア・レギュレータでのドロップアウト電圧は 0.8V で、電力損失を最小化できます。 TPS65235-1 は、複数の方法で 22kHz 信号を生成できます。プッシュプル出力段を備えた内蔵のリニア・レギュレータは、22kHz トーン信号を生成し、負荷がゼロのときでも出力に重畳されます。リニア・レギュレータの電流制限は、外付け抵抗により ±10% の精度でプログラム可能です。I 2C で読み取られる幅広い診断情報をシステム監視に使用可能です。
TPS65235-1 は、特に VIN が VLNB 出力に近いか超えている場合、可聴周波数のノイズを回避するために、FCCM モードで特別な設計が使用されています。
TPS65235-1 は、22kHz トーン検出回路および出力インターフェイスにより、先進的な DiSEqC 2.x 規格をサポートしています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65235-1 LNB 電圧レギュレータ、I2Cインターフェイス搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 |
| アプリケーション・ノート | DiSEqC™ 2.x Filter Optimization | PDF | HTML | 2021年 5月 11日 | |||
| 技術記事 | Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology | PDF | HTML | 2021年 3月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Introduction to Anti-Audible Noise Function in TPS65235-1 | 2017年 11月 13日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Evaluation Module for the TPS65235-1 LNB Voltage Regulator With I2C Interface | 2016年 11月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65235EVM-747 — DisEqC1.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板
TPS65235EVM-PWR747 評価基板 (EVM) は、DisEqC1.x 用途向け TPS65235 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。TPS65235 は、I2C インターフェイスを搭載したモノリシックな電圧レギュレータで、アンテナディッシュ内の LNB ダウンコンバータやマルチスイッチボックスに対して、13V / 18V の電源供給および 22kHz のトーン信号を提供するために特化されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。