TPS65235EVM-747

TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

TPS65235EVM-747

ご注文はこちら

概要

The TPS65235EVM-PWR747 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC1.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13 V / 18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box.

特長
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Up to 1000 mA accurate output current limit adjustable by external resistor
  • Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
  • Dedicated Enable Pin for Non-I2C Application
  • Boost switching frequency 1MHz/500KHz selectable
DC/DC コンバータ
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ TPS65235-1 FCCM モードの I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ TPS652353 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65235EVM-747 — TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65235EVM-747 TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65235EVM-694 DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板 TPS65235EVM-747 TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC651 TPS65235EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
DC/DC コンバータ
TPS65235 I2C インターフェイス搭載、LNB 電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65235EVM-694 DisEqC2.x 用 I2C インターフェイス付き TPS65235 LNB 電圧レギュレータ評価基板 TPS65235EVM-747 TPS65235 LNB 電圧レギュレータ、I2C インターフェイス付き、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc651 or www.ti.com/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS65235EVM-747 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 2015/11/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。