ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS65263-1Q1

アクティブ

4.0V ~ 18V 入力、トリプル 3A/2A/2A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 動作入力電圧範囲 4.0~18V、最大連続出力電流 3A、2A、2A
  • Buck2 の出力電圧は I2C 制御の 7 ビット VID により 0.68~1.95V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能
  • Buck2 の VID 電圧遷移スルー・レートを I2C により制御
  • I2C によりパワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告を読み出し
  • I2C 互換のインターフェイス、スタンダード・モード (100kHz) とファスト・モード (400kHz) に対応
  • フィードバック基準電圧:0.6V ±1%
  • 可変クロック周波数:200kHz~2.3MHz
  • FCC モード (デフォルト)
  • 外部クロック同期
  • 各コンバータに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 過熱保護
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 動作入力電圧範囲 4.0~18V、最大連続出力電流 3A、2A、2A
  • Buck2 の出力電圧は I2C 制御の 7 ビット VID により 0.68~1.95V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能
  • Buck2 の VID 電圧遷移スルー・レートを I2C により制御
  • I2C によりパワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告を読み出し
  • I2C 互換のインターフェイス、スタンダード・モード (100kHz) とファスト・モード (400kHz) に対応
  • フィードバック基準電圧:0.6V ±1%
  • 可変クロック周波数:200kHz~2.3MHz
  • FCC モード (デフォルト)
  • 外部クロック同期
  • 各コンバータに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 過熱保護

TPS65263-1Q1 には、トリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれており、4.0~18V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。buck1 と buck2、buck3 は位相差 180°で動作するため (buck2 と buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。

それぞれの buck の初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。buck2 の出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルー・レートは、I2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能で、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。

TPS65263-1Q1 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流 (FCC) モードの設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I2C で制御できます。

TPS65263-1Q1 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。

TPS65263-1Q1 には、トリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれており、4.0~18V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。buck1 と buck2、buck3 は位相差 180°で動作するため (buck2 と buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。

それぞれの buck の初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。buck2 の出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルー・レートは、I2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能で、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。

TPS65263-1Q1 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流 (FCC) モードの設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I2C で制御できます。

TPS65263-1Q1 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65263-1Q1 入力電圧 4.0~18V、出力電流 3A/2A/2A の車載用トリプル同期整流降圧型コンバータ、I2C 制御の動的電圧スケーリング搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 6日
アプリケーション・ノート Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
アプリケーション・ノート Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 評価モジュール

The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian