TPS65263EVM-645
TPS65263EVM 評価モジュール
TPS65263EVM-645
概要
The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- Input voltage range from 4.5V to 18V
- Buck1: 1.5V/3A; Buck2: 1.2V/2A; Buck3: 2.5V/2A
- Fsw 600KHZ
- I2 C controlled 7-bits VID programmable Output voltage from 0.68V to 1.95V
- The 180¡ã out-of-phase minimizes the input filter requirements
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 評価モジュール
TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC578 — TPS65263EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC578 — TPS65263EVM GUI
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc578 or www.ti.com/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) | 2019/05/30 | |||
| 証明書 | TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |