ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS65263-Q1

アクティブ

I2C 制御ダイナミック電圧スケーリング付、4.0V ~ 18V Vin、3A/2A/2A 3 回路同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.6 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 動作入力電圧範囲 4.0~18V、最大連続出力電流 3A、2A、2A
  • Buck2 の出力電圧は I 2C 制御の 7 ビット VID により 0.68~1.95V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能
  • Buck2 の VID 電圧遷移スルー・レートを I 2C により制御
  • I 2C によりパワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告を読み出し
  • I 2C 互換のインターフェイス、スタンダード・モード (100kHz) とファスト・モード (400kHz) に対応
  • 帰還基準電圧:0.6V±1%
  • 可変クロック周波数:200kHz~2.3MHz
  • 外部クロック同期
  • 各降圧コンバータに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 過熱保護
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 動作入力電圧範囲 4.0~18V、最大連続出力電流 3A、2A、2A
  • Buck2 の出力電圧は I 2C 制御の 7 ビット VID により 0.68~1.95V の範囲で 10mV 刻みにプログラム可能
  • Buck2 の VID 電圧遷移スルー・レートを I 2C により制御
  • I 2C によりパワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告を読み出し
  • I 2C 互換のインターフェイス、スタンダード・モード (100kHz) とファスト・モード (400kHz) に対応
  • 帰還基準電圧:0.6V±1%
  • 可変クロック周波数:200kHz~2.3MHz
  • 外部クロック同期
  • 各降圧コンバータに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
  • 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
  • 過熱保護

TPS65263-Q1 には、トリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれており、4.0~18V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。buck1 と buck2、buck3 は位相差 180°で動作するため (buck2 と buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。

それぞれの buck の初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。buck2 の出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I 2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルー・レートは、I 2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能なため、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。

TPS65263-Q1 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流 (FCC) モードの設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I 2C で制御できます。

TPS65263-Q1 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。

TPS65263-Q1 には、トリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれており、4.0~18V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。buck1 と buck2、buck3 は位相差 180°で動作するため (buck2 と buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。

それぞれの buck の初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。buck2 の出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I 2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルー・レートは、I 2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能なため、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。

TPS65263-Q1 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流 (FCC) モードの設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I 2C で制御できます。

TPS65263-Q1 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62177 アクティブ スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ Same part but with a fixed output voltage 3.3 V

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65263-Q1 入力電圧 4.0~18V、出力電流 3A/2A/2A の車載用トリプル同期整流降圧型コンバータ、I2C 制御の動的電圧スケーリング搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 6月 1日
アプリケーション・ノート Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日
技術記事 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
アプリケーション・ノート Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 評価モジュール

The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS65263 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAA8A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS65263-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMAL4A.ZIP (70 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01413 — 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン

このセンサ フュージョン ハブのリファレンス デザインは、4つまでの2メガピクセル カメラと、4つまでのレーダー モジュールを同軸ケーブルで接続できます。この同軸ケーブルを用いて、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。2 個の 4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial Interface-2)をサポートしています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian