TPS723-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 入力電圧範囲:-2.7V~-10V (絶対最大値 -11V)
- –2.5V (固定) および –1.186V ~ –10V (可変) のバージョンで提供
- VOUT 精度 (ライン、負荷、温度に対する全範囲):
- ±1.6% (新チップ)
- 従来のチップでは ±2.0%
- 出力電流:最大 200mA
- 超低ノイズ:10nF の NR コンデンサ使用時で 60µVRMS (標準値)
- 低い IQ (新チップ):30µA (ILOAD = 0mA の場合)
- 高 PSRR:1kHz で 65dB (標準値)、100kHz で 40dB (標準値)
- Low ドロップアウト電圧:
- 200mA、–2.5V (新しいチップ) において 140mV (標準値)
- 200mA、–2.5V (新しいチップ) において 280mV (従来チップ)
- 2.2µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
- シャットダウン モード時の静止電流は 2µA 未満 (最大値)
- 過熱および過電流保護
- 動作時接合部温度 (TJ):-40℃ ~ +125℃
- パッケージ:
- 新しいチップ:
- 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA: 153.7°C/W]
- 従来のチップ:
- 5 ピン SOT-23 (DBV) [RθJA: 180°C/W]
- 新しいチップ:
TPS723 - Q1 低ドロップアウト (LDO) 負電圧レギュレータは、低ノイズのアナログおよびミックスド シグナル アプリケーションをサポートするための理想的な機能の組み合わせを提供します。TPS723 は、入力電圧 –10V ~ –2.7V、および出力電圧 –10V ~ –1.186V (可変構成時) に対応しています。このレギュレータは、小型で低コストのセラミック コンデンサ (最大 2.2µF) でも安定動作し、イネーブル (EN) およびノイズ低減 (NR) 機能を備えています。
TPS723Q1 は、ライン、負荷、および温度範囲にわたって ±1.6% (新しいチップ) の非常に高い DC 精度に対応しています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答します。TPS723Q1 は、負荷電流 200mA において、標準値 140mV (新しいチップ) の低ドロップアウト電圧に対応しています。このデバイスは、LDO の信頼性の高い動作を実現するため、過電流および過温度に対する保護機構を内蔵しています。
TPS723Q1 は低出力ノイズ (NR コンデンサ 10nF 使用時で 60µVRMS) に対応しており、小型の 5 ピン SOT - 23 パッケージで提供され、–40°C ~ +125°C の温度範囲にわたって性能が完全に規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS723Q1、200mA 対応の低ノイズ、高 PSRR、負電圧出力、低ドロップアウトのリニア レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 4月 8日 |
| 機能安全情報 | TPS723-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00431 — RF サンプリング 4-GSPS ADC、リファレンス デザイン、8GHz DC 結合差動アンプを使用
4GSPS の A/D コンバータ (ADC) と 8GHz の DC 結合型完全差動アンプのフロント エンドを採用した、広帯域 RF レシーバのリファレンス デザインです。アンプのフロントエンドは信号の利得を提供するとともに、DC までの信号を取り込むことを可能にします。これは、バラン結合入力では実現できません。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。