TIDA-00431

RF サンプリング 4-GSPS ADC、リファレンス デザイン、8GHz DC 結合差動アンプを使用

TIDA-00431

設計ファイル

概要

広帯域の無線周波数 (RF) レシーバは、無線機設計の柔軟性を大幅に高めます。広い瞬時帯域幅により、ハードウェアを変更することなく柔軟なチューニングが可能になり、さらに大きく離れた周波数にある複数のチャネルを同時に受信できます。

4GSPS の A/D コンバータ (ADC) と 8GHz の DC 結合型完全差動アンプのフロント エンドを採用した、広帯域 RF レシーバのリファレンス デザインです。アンプのフロントエンドは信号の利得を提供するとともに、DC までの信号を取り込むことを可能にします。これは、バラン結合入力では実現できません。

特長
  • 2GHz 帯域幅の RF サンプリング ソリューション
  • DC 結合入力をサポート
  • シングル エンド入力または差動入力をサポート
  • 包括的なクロック処理ソリューション
  • 包括的な電源ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAZ9A.PDF (2013 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIO1.PDF (1081 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIO0.PDF (228 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIO3.ZIP (2546 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBD4.ZIP (814 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIO2.PDF (7566 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIN9.PDF (2590 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38513-ADJ低ノイズ、イネーブル搭載、3A、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
RF PLL とシンセサイザ

TRF3765VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS723-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS79301-EPエンハンスド製品、超低ノイズ、高 PSRR、高速 RF、200mA 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF
RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3878-ADJイネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR705032.8V ~ 5.5V、300mA、負電圧出力、昇降圧電圧レギュレータ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LM95233TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74901パワー グッドとイネーブル搭載、3A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12J400012 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM26400Y2 回路、2A、500kHz 広入力範囲降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMC6762プッシュプル出力、デュアル、マイクロパワー、レール ツー レール入力 CMOS コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS543274.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00431 RF Sampling 4-GSPS ADC With Fully-Differential Amplifier Test Report (Rev. A) 2017/01/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。