ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74701

アクティブ

パワー グッドとイネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 3.6 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 42 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 3.6 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 42 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • V OUT 範囲:0.8V~3.6V
  • 非常に低い V IN 範囲:0.8V~5.5V
  • V BIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:
    • 50mV (500mA 時の代表値、V BIAS = 5V)
  • パワー・グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視、他の電源へのシーケンシング信号の供給が可能
  • 入力電圧、負荷、温度に関する精度:2%
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • V BIAS により、優れた過渡応答の低 V IN 動作を実現
  • 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定に動作
  • 3mm × 3mm × 1mm の小型 10 ピン・パッケージで供給
  • V OUT 範囲:0.8V~3.6V
  • 非常に低い V IN 範囲:0.8V~5.5V
  • V BIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:
    • 50mV (500mA 時の代表値、V BIAS = 5V)
  • パワー・グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視、他の電源へのシーケンシング信号の供給が可能
  • 入力電圧、負荷、温度に関する精度:2%
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • V BIAS により、優れた過渡応答の低 V IN 動作を実現
  • 任意の出力コンデンサ (≥ 2.2µF) で安定に動作
  • 3mm × 3mm × 1mm の小型 10 ピン・パッケージで供給

TPS74701 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢なパワー・マネージメント・ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。このような高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他の特殊なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、 -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS74701 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、TPS74801 との互換性があります。

TPS74701 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢なパワー・マネージメント・ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給に適しています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。このような高い柔軟性により、FPGA や DSP、その他の特殊なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの範囲全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、 -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS74701 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、TPS74801 との互換性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS745 アクティブ パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 500-mA LDO regulator with lower IQ in a 2-mm by 2-mm package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS74701 プログラマブル・ソフトスタート機能付き、500mA 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 5月 12日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
ホワイト・ペーパー Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs 2016年 3月 31日
技術記事 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 4日
アプリケーション・ノート Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
アプリケーション・ノート Simple Power Solution Using LDOs For TMS320C2834x MCU 2009年 7月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価基板

TMS320DM36x デジタル ビデオ評価基板 (DVEVM) は、TI のデジタル メディア (DMx) プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ カメラ、アクション カメラ、ドローン、ウェアラブル機器、デジタル サイネージ、ビデオ ドアベル、その他のデジタル ビデオ製品などのデジタル ビデオ アプリケーションの構築を可能にします

TMS320DM36x DVEVM は、ARM 向けアプリケーション コードの作成を可能にします。また、DMx API を使用して HDVICP コプロセッサにアクセスし、TMS320DM368 と TMS320DM365 の各デジタル メディア (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS74701EVM-177 — TPS74701 評価モジュール

The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS74701 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM033B.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS74701 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM253.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS74701 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM252.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS74701 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM632.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00306 — グリッド アプリケーション向け、銅線 / 光ファイバ 100BASE-FX または 1000BASE-X メディア コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DP83849 評価ボードを使用して 10/100BASE-TX から 10/100BASE-FX へのメディア コンバータを実装するための方法を詳しく示しています。このコンバータにより、銅線ベースの従来機器を光ファイバ ネットワークに容易に接続できます。銅線ベースのイーサネット (10/100BASE-TX) はグリッドのローカル エリア ネットワーク (LAN) で広く使用されていますが、通信可能な距離は限られています。光ファイバ ネットワークは技術が確立しており、継続的にコストを削減できます。公益事業者にとって、光ファイバ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 電源ソリューション、6W、リファレンス・デザイン

PMP10630 は、Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な高密度パワー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、SIMPLE SWITCHER® モジュールと複数の LDO を組み合わせており、36 x 43mm(1.4 x 1.7 インチ)の小型ソリューション・サイズで、必要な電圧レールすべてを提供します。このリファレンス・デザインは、LMZ31704 LMZ3 シリーズのモジュールを搭載し、コア・レールと 3 個の LMZ21700/1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00069 — FPGA ファームウェア例、Altera FPGA と高速 LVDS インターフェイス・データ・コンバータのインターフェイス方法

このリファレンス・デザインと関連するサンプル Verilog コードは、Altera FPGA をテキサス・インスツルメンツの高速 LVDS インターフェイス A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)にインターフェイスする場合の開始点として使用できます。ファームウェアの実装と必要なタイミング制約についても説明しています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian