TPS780
- 低静止時自己消費電流IQ:500nA
- 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧のレギュ レータ(2つの出力電圧設定をロジック信号で選択 可能)
- 低ドロップアウト電圧:200mV(出力150mA時)
- 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
- 1.5V~4.2V(工場出荷時のEPROMプログラムによ る)の2値の固定出力電圧バージョンを用意
- 1.22V~5.25Vの可変出力電圧製品または2値選択出 力固定電圧製品
- VSETピンにより工場出荷時にプログラムされた2つ の出力電圧を切り替え
- 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
- 過熱保護/過電流保護機能
- CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
- DDC(TSOT23-5)または DRV(2mm × 2mmのSON-6)のパッケージ
- APPLICATIONS
- TI MSP430を用いたアプリケーション
- プログラムにより電圧変更可能な電源レール
- 省電力モード用デュアル電圧レベル
- 携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤー、その他バッテリー駆動の携帯型製品
低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS780ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 500nA)、小型パッケージ(2mm × 2mm のSON-6)、および2 値の出力電圧レベルが選択可能であるという利点をもっています。また、可変出力電圧バージョンもあり ますが、これは電圧レベルを選択変更することはできません。
VSETピンによりユーザはマイクロプロセッサ互換入力の制御により動作中に2 つの電圧レベルを切り替えることができま す。このLDOは特に2値での電圧制御が必要とされるバッテリー駆動のアプリケーション向けに設計されています。超低自 己消費電力(IQ = 500nA)であるため、マイクロプロセッサ、メモリー・カード、煙感知器などがこのデバイスに最適なアプリ ケーションです。
超低消費電力と2 値の出力電圧が選択可能であることから設計者はアプリケーションの動作状態に応じて消費電力をカスタ マイズすることができます。バッテリー駆動による電源回路の設計者はマイクロプロセッサがスリープ・モードの時低い電圧 レベルに切り替わるよう設計ができるため、システム全体の消費電力はさらに低減します。2 つの電圧レベルはEPROMを用 いた独自のアーキテクチャにより工場出荷時に予め設定されます。このEPROM設定により固定出力電圧製品ではVSET“Low” (1.5V~4.2V)とVSET“High”(2.0V~3.0V)で多くの出力電圧を選択することができます。必要な電圧オプションや発注情報に ついてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。
TPS780シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型であり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバ イスを実装するために必要な基板面積は最小限で済みます。また、IQ(500nA)のTPS780シリーズは異常状態時にデバイスを 保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備えています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C~ +125°Cです。よりコスト重視のアプリケーションで2値電圧制御の機能や同程度のIQを必要とする場合は、IQが1.0µAで2値電 圧制御機能をもつTPS781シリーズを検討してみてください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7066EVM-PDK — ADS7066 8 チャネル、250kSPS、内部リファレンス搭載、16 ビット ADC のパフォーマンス デモ キット
ADS7066評価基板(EVM)性能デモキット(PDK)は、逐次比較レジスタ(SAR)アナログ-デジタル コンバータ(ADC)であるADS7066の性能を評価するためのプラットフォームです
ADS7066EVM-PDK には、電源と通信の機能を搭載したカードが付属しています。このカードを補完する GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を活用すると、性能と機能を迅速に評価し、I/O エキスパンダ経由で、8 入力チャネルのパーツに簡単に接続することができます。
TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 評価モジュール
The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while (...)
TPS78001 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-01519 — 低 BOM コストとバッテリ バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。